Bevel Gears (SB)
KHK KOHARA GEAR
Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/bevel_gears/bevel_gears_sb_asmtab.prj},{NB=SB5-4020(On)},{CN=SB5-4020},{COMBINATION=1},{M=5.0},{Z=40},{A=25},{B=100},{C=200.0},{D=202.93},{E=90},{F=55.33},{G=42.93},{H=26.00},{I=50.0},{J=30},{K=138.92},{L=65.60},{S=B5},{PN=SB5-2040},{WMF=B5001.WMF},{X=1.0},{Y=1.0},{R=3.0},{H1=186.00},{VERS=24},{I1=46},{I2=34},{AN=26},{H11=174},{PPATH=bevel_gears_sb_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
SB1.5-3020
SB1.5-3020
1.5
30
10
30
45.0
46.24
28
18.53
13.93
8.00
16.0
9
27.37
B4
SB1.5-2030
SB1.5-2030
SB1.5-2030
1.5
20
8
25
30.0
33.13
33
18.63
11.54
8.83
17.0
9
17.05
B3
SB1.5-3020
SB2-3020
SB2-3020
2.0
30
10
35
60.0
61.65
40
26.87
21.24
15.00
23.0
11
37.56
B4
SB2-2030
SB2-2030
SB2-2030
2.0
20
10
30
40.0
44.18
45
25.06
16.39
11.67
22.0
11
21.34
B3
SB2-3020
SB2.5-3020
SB2.5-3020
2.5
30
15
45
75.0
77.07
50
34.22
26.55
18.00
30.0
15
45.61
B4
SB2.5-2030
SB2.5-2030
SB2.5-2030
2.5
20
12
35
50.0
55.22
55
31.06
19.24
12.50
28.0
15
27.42
B3
SB2.5-3020
SB3-3020
SB3-3020
3.0
30
15
50
90.0
92.48
55
35.56
26.86
17.00
31.0
17
57.14
B4
SB3-2030
SB3-2030
SB3-2030
3.0
20
15
45
60.0
66.27
70
40.48
27.09
20.00
37.0
17
34.71
B3
SB3-3020
SB4-3020
SB4-3020
4.0
30
20
70
120.0
123.30
75
47.71
37.48
25.00
40.0
20
78.59
B4
SB4-2030
SB4-2030
SB4-2030
4.0
20
15
60
80.0
88.32
90
48.53
32.77
23.33
43.0
20
46.89
B3
SB4-3020
SB5-3020
SB5-3020
5.0
30
25
90
150.0
154.13
90
58.45
43.10
24.00
50.0
30
91.22
B4
SB5-2030
SB5-2030
SB5-2030
5.0
20
20
80
100.0
110.45
110
62.11
38.48
28.33
56.0
30
54.83
B3
SB5-3020
SB1.5-3015
SB1.5-3015
1.5
30
8
25
45.0
45.88
25
17.85
14.63
9.00
15.0
8
28.36
B4
SB1.5-1530
SB1.5-1530
SB1.5-1530
1.5
15
6
16
22.5
26.11
32
17.23
10.40
7.88
15.5
8
10.72
B3
SB1.5-3015
SB2-3015
SB2-3015
2.0
30
10
30
60.0
61.17
31
21.60
17.17
10.00
18.0
11
37.40
B4
SB2-1530
SB2-1530
SB2-1530
2.0
15
8
22
30.0
34.81
40
20.59
11.20
8.00
19.0
11
16.81
B3
SB2-3015
SB2.5-3015
SB2.5-3015
2.5
30
15
40
75.0
76.46
40
28.75
22.71
15.00
24.0
15
44.21
B4
SB2.5-1530
SB2.5-1530
SB2.5-1530
2.5
15
12
30
37.5
43.51
55
31.81
19.00
15.63
29.0
15
16.42
B3
SB2.5-3015
SB3-3015
SB3-3015
3.0
30
16
50
90.0
91.76
50
37.31
29.26
18.00
30.0
20
47.78
B4
SB3-1530
SB3-1530
SB3-1530
3.0
15
12
35
45.0
52.22
70
43.88
26.80
22.50
41.0
20
19.56
B3
SB3-3015
SB4-3015
SB4-3015
4.0
30
20
60
120.0
122.34
60
42.40
32.34
20.00
36.0
25
70.10
B4
SB4-1530
SB4-1530
SB4-1530
4.0
15
16
50
60.0
69.62
85
48.74
27.41
22.50
46.0
25
32.20
B3
SB4-3015
SB5-3015
SB5-3015
5.0
30
20
70
150.0
152.93
75
52.50
40.43
25.00
48.0
30
90.41
B5
SB5-1530
SB5-1530
SB5-1530
5.0
15
20
60
75.0
87.03
110
63.61
38.01
31.25
58.0
30
32.83
B3
SB5-3015
SB6-3015
SB6-3015
6.0
30
25
80
180.0
183.50
90
62.56
48.49
28.00
57.0
35
109.74
B5
SB6-1530
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성