Stainless Steel Bevel Gears (SUB)
KHK KOHARA GEAR
Bevel Gears
Powered by
CAD모델 선택
{khk/bevel_gears/ssb_gears_sub_asmtab.prj},{NB=SUB2-2040(On)},{CN=SUB2-2040},{COMBINATION=1},{M=2.0},{Z=20},{A=12},{B=32},{C=40.0},{D=44.81},{E=60},{F=34.16},{G=21.20},{H=18.00},{I=32.0},{J=15},{K=20.92},{L=30.48},{S=B3},{PN=SUB2-4020},{WMF=B3010.WMF},{X=0.5},{Y=0.5},{R=0.0},{H1=0.00},{VERS=6},{PPATH=ssb_gears_sub_asmtpl.prj},{TOOTH=On}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
M
Module
[mm]
Z
Number of teeth
ⁿ/ₐ
A
Bore
[mm]
B
Hub diameter
[mm]
C
Pitch diameter
[mm]
D
Outside diameter
[mm]
E
Mounting distance
[mm]
F
Total length
[mm]
G
Crown to back length
[mm]
H
Hub width
[mm]
I
Length of bore
[mm]
J
Face width
[mm]
K
Holding surface diameter
[mm]
S
Shape
ⁿ/ₐ
PN
Partner name
ⁿ/ₐ
SUB1.5-3020
SUB1.5-3020
1.5
30
10
30
45.0
46.24
28
18.53
13.93
8.00
16.0
9
27.37
B4
SUB1.5-2030
SUB1.5-2030
SUB1.5-2030
1.5
20
8
25
30.0
33.13
33
18.63
11.54
8.83
17.0
9
17.05
B3
SUB1.5-3020
SUB2-3020
SUB2-3020
2.0
30
10
35
60.0
61.65
40
26.87
21.24
15.00
23.0
11
37.56
B4
SUB2-2030
SUB2-2030
SUB2-2030
2.0
20
10
35
40.0
44.18
45
25.06
16.39
13.33
22.0
11
21.34
B3
SUB2-3020
SUB2.5-3020
SUB2.5-3020
2.5
30
15
45
75.0
77.07
50
34.22
26.55
18.00
30.0
15
45.61
B4
SUB2.5-2030
SUB2.5-2030
SUB2.5-2030
2.5
20
12
40
50.0
55.22
55
31.06
19.24
14.16
28.0
15
27.42
B3
SUB2.5-3020
SUB3-3020
SUB3-3020
3.0
30
15
60
90.0
92.48
55
35.56
26.86
17.00
31.0
17
57.14
B4
SUB3-2030
SUB3-2030
SUB3-2030
3.0
20
15
50
60.0
66.27
70
40.48
27.09
21.66
37.0
17
34.71
B3
SUB3-3020
SUB1.5-4020
SUB1.5-4020
1.5
40
10
38
60.0
60.88
35
25.01
20.88
15.00
22.0
10
39.64
B4
SUB1.5-2040
SUB1.5-2040
SUB1.5-2040
1.5
20
8
25
30.0
33.61
46
25.54
16.90
14.75
24.0
10
17.28
B3
SUB1.5-4020
SUB2-4020
SUB2-4020
2.0
40
12
50
80.0
81.17
45
32.37
26.17
18.00
27.0
15
48.46
B4
SUB2-2040
SUB2-2040
SUB2-2040
2.0
20
12
32
40.0
44.81
60
34.16
21.20
18.00
32.0
15
20.92
B3
SUB2-4020
SUB2.5-4020
SUB2.5-4020
2.5
40
15
60
100.0
101.46
55
39.73
31.46
20.00
35.0
20
60.28
B4
SUB2.5-2040
SUB2.5-2040
SUB2.5-2040
2.5
20
12
40
50.0
56.01
75
43.78
26.50
22.50
41.0
20
24.56
B3
SUB2.5-4020
SUB3-4020
SUB3-4020
3.0
40
20
70
120.0
121.76
65
45.85
36.76
24.00
38.0
22
73.81
B4
SUB3-2040
SUB3-2040
SUB3-2040
3.0
20
16
50
60.0
67.22
90
50.81
31.80
27.50
47.0
22
29.61
B3
SUB3-4020
SUB1.5-4515
SUB1.5-4515
1.5
45
10
36
67.5
68.06
28
20.44
17.59
11.00
17.0
10
46.58
B4
SUB1.5-1545
SUB1.5-1545
SUB1.5-1545
1.5
15
8
18
22.5
26.54
47
23.19
13.92
12.50
22.5
10
14.75
B3
SUB1.5-4515
SUB2-4515
SUB2-4515
2.0
45
12
60
90.0
90.75
40
30.40
26.12
17.00
26.0
15
59.04
B4
SUB2-1545
SUB2-1545
SUB2-1545
2.0
15
10
24
30.0
35.35
60
29.80
15.89
14.00
29.0
15
19.13
B3
SUB2-4515
SUB2.5-4515
SUB2.5-4515
2.5
45
15
60
112.5
113.43
50
38.35
32.65
22.00
35.0
20
72.84
B4
SUB2.5-1545
SUB2.5-1545
SUB2.5-1545
2.5
15
12
30
37.5
44.18
75
38.41
19.86
17.50
37.0
20
20.51
B3
SUB2.5-4515
SUB3-4515
SUB3-4515
3.0
45
20
80
135.0
136.12
55
40.74
34.18
20.00
35.0
23
88.18
B4
SUB3-1545
SUB3-1545
SUB3-1545
3.0
15
15
38
45.0
53.02
90
45.17
23.84
21.33
43.0
23
22.53
B3
SUB3-4515
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성