Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: KIPP
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese, polish
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
KIPP
K0007 - Hinge pins steel or stainless steel
KIPP
OPERATING PARTS | STANDARD ELEMENTS
Clamping elements
Fixture clamps, cam clamps
Powered by
CAD모델 선택
{kipp/bedienteile_normelemente/spannelemente/spannexzenter_exzenterspanner/04250.prj},{NB=K0007.18},{BESTKIPP=K0007.18},{MATERIAL=Stahl},{D1=18},{L=58},{L1=51},{M1=1.3},{N=2.2},{D2=17.0},{D3=26.8},{GEW=0.1186},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{EAN=4059245030668},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{SPR=8.000},{FASE45=1.800},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTKIPP
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Main material
ⁿ/ₐ
D1
pin diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
M1
width
[mm]
D3
diameter
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. Kipp
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
K0007.05
K0007.05
Steel
5
18
13
0.7
10.7
0.0049
Yes
73182900
4059245030538
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.06
K0007.06
Steel
6
22
17
0.8
12.2
0.0061
Yes
73182900
4059245030545
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.08
K0007.08
Steel
8
30
25
0.9
15.2
0.0140
Yes
73182900
4059245030552
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.081
K0007.081
Steel
8
20
16
0.9
15.2
0.0101
Yes
73182900
4059245030569
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.082
K0007.082
Steel
8
27
21
0.9
15.2
0.0129
Yes
73182900
4059245030576
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.10
K0007.10
Steel
10
37
32
1.1
17.6
0.0253
Yes
73182900
4059245030583
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.101
K0007.101
Steel
10
25
20
1.1
17.6
0.0180
Yes
73182900
4059245030590
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.102
K0007.102
Steel
10
35
29
1.1
17.6
0.0241
Yes
73182900
4059245030606
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.12
K0007.12
Steel
12
46
40
1.1
19.6
0.0431
Yes
73182900
4059245030613
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.121
K0007.121
Steel
12
31
25
1.1
19.6
0.0300
Yes
73182900
4059245030620
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.122
K0007.122
Steel
12
37
31
1.1
19.6
0.0352
Yes
73182900
4059245030637
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.14
K0007.14
Steel
14
44
37
1.1
22.0
0.0558
Yes
73182900
4059245030644
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.16
K0007.16
Steel
16
48
41
1.1
24.4
0.0734
Yes
73182900
4059245030651
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.18
K0007.18
Steel
18
58
51
1.3
26.8
0.1186
Yes
73182900
4059245030668
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.105
K0007.105
Stainless steel
5
18
13
0.7
10.7
0.0049
Yes
73182900
4059245613663
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.106
K0007.106
Stainless steel
6
22
17
0.8
12.2
0.0061
Yes
73182900
4059245613670
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.108
K0007.108
Stainless steel
8
20
16
0.9
15.2
0.0140
Yes
73182900
4059245613687
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.1081
K0007.1081
Stainless steel
8
27
21
0.9
15.2
0.0105
Yes
73182900
4059245613694
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.1082
K0007.1082
Stainless steel
8
30
25
0.9
15.2
0.0119
Yes
73182900
4059245613700
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.110
K0007.110
Stainless steel
10
25
20
1.1
17.6
0.0253
Yes
73182900
4059245613717
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.1101
K0007.1101
Stainless steel
10
35
29
1.1
17.6
0.0180
Yes
73182900
4059245613724
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.1102
K0007.1102
Stainless steel
10
37
32
1.1
17.6
0.0241
Yes
73182900
4059245613731
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.112
K0007.112
Stainless steel
12
31
25
1.1
19.6
0.0431
Yes
73182900
4059245613748
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.1121
K0007.1121
Stainless steel
12
37
31
1.1
19.6
0.0300
Yes
73182900
4059245613755
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
K0007.1122
K0007.1122
Stainless steel
12
46
40
1.1
19.6
0.0352
Yes
73182900
4059245613762
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성