Open, With filling slot
JTEKT Corporation(Koyo)
Angular contact ball bearings
Double-row angular contact ball bearings
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/angular_contact_ball_bearings/double_row_acbb/double_row_acbb_open_asmtab.prj},{NB=3310},{SERIES=AD},{TYPE=20.000},{VERS=Open},{VERS2=1},{SD=50},{D=110},{B=44.4},{R=2.0},{ORDER=3310},{NG=3800},{NO=5000},{SR=3.000},{BD=17.460},{PCD=79.500},{ALF=32.000},{ALF2=0.000},{ALF3=0.000},{ID=72.400},{ND4=60.700},{OD=88.800},{T0=22.000},{GID=0.000},{GOD=0.000},{X1=0.000},{X2=0.000},{GD1=96.000},{GD2=96.000},{SHAPETYPE=5-B},{NUMBEROFBALL=12.000},{PPATH=double_row_acbb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limiting speeds (grease)
[rpm]
NO
Limiting speeds (oil)
[rpm]
3200
10
30
14.3
0.6
3200
9.15
5.35
0.280
15000
20000
3201
12
32
15.9
0.6
3201
12.1
7.15
0.370
14000
18000
3202
15
35
15.9
0.6
3202
12.1
7.45
0.390
12000
16000
3302
15
42
19.0
1.0
3302
19.0
11.9
0.610
10000
14000
5203
17
40
17.5
0.6
5203
16.5
8.15
0.420
11000
14000
3203
17
40
17.5
0.6
3203
17.2
10.8
0.560
11000
14000
3303
17
47
22.2
1.0
3303
23.0
17.1
0.760
9400
13000
3204
20
47
20.6
1.0
3204
21.5
15.0
0.770
9000
12000
5204
20
47
20.6
1.0
5204
24.6
12.5
0.640
8800
12000
3304
20
52
22.2
1.1
3304
26.0
18.4
0.950
8200
11000
5304
20
52
22.2
1.1
5304
30.9
15.0
0.780
8300
11000
3205
25
52
20.6
1.0
3205
23.7
18.2
0.940
7800
10000
5205
25
52
20.6
1.0
5205
26.7
14.8
0.760
7700
10000
3305
25
62
25.4
1.1
3305
36.2
26.5
1.35
6800
9100
5305
25
62
25.4
1.1
5305
40.9
20.8
1.05
6900
9200
3206
30
62
23.8
1.0
3206
34.1
27.0
1.40
6500
8700
5206
30
62
23.8
1.0
5206
37.2
21.3
1.10
6400
8600
3306
30
72
30.2
1.1
3306
47.7
36.1
1.85
5800
7800
5306
30
72
30.2
1.1
5306
51.2
28.5
1.45
5800
7700
3207
35
72
27.0
1.1
3207
46.0
37.5
1.95
5600
7500
5207
35
72
27.0
1.1
5207
49.0
29.0
1.50
5500
7300
3307
35
80
34.9
1.5
3307
60.7
46.8
2.40
5200
7000
5307
35
80
34.9
1.5
5307
64.0
36.2
1.85
5100
6800
3208
40
80
30.2
1.1
3208
52.4
43.9
2.25
5000
6700
5208
40
80
30.2
1.1
5208
55.5
33.6
1.75
5000
6700
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성