2.7.3 - Blind clamp DIN 32676
KST
2. Fittings
2.7 Clamp connection DIN 32676
2.7.3 Blind clamp DIN 32676
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/clampverbindung_din32676/blindclamp_din32676/blindclamp_din_32676.prj},{NB=Blindclamp 119 (1.4435) DIN 32676 700895},{C=8.00},{E=119.0},{MAT=1.4435},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{D3=119.0},{D4=110.0},{L1=2.850},{VERS=2},{MB14435=700895},{EPOL14435=711013},{MB14404=700890}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
Blind clamp 25 (1.4435) D...
4.75
25.0
700896
Blind clamp 34 (1.4435) D...
6.35
34.0
700894
Blind clamp 50.5 (1.4435)...
6.35
50.5
701499
Blind clamp 64 (1.4435) D...
6.35
64.0
701502
Blind clamp 77.5 (1.4435)...
6.35
77.5
701501
Blind clamp 91 (1.4435) D...
6.35
91.0
701503
Blind clamp 106 (1.4435) ...
6.35
106.0
701505
Blind clamp 119 (1.4435) ...
8.00
119.0
700895
Blind clamp 130 (1.4435) ...
8.00
130.0
705488
Blind clamp 144.4 (1.4435...
8.00
144.4
711007
Blind clamp 155 (1.4435) ...
8.00
155.0
703549
Blind clamp 167 (1.4435) ...
14.00
167.0
708589
Blind clamp 183 (1.4435) ...
14.00
183.0
706091
Blind clamp 233.5 (1.4435...
14.00
233.5
706092
Blind clamp 268 (1.4435) ...
14.00
268.0
711008
Blind clamp 319 (1.4435) ...
14.00
319.0
711009
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성