2.7.1.1 DIN - Clamp connection DIN 32676
KST
2. Fittings
2.7 Clamp connection DIN 32676
2.7.1 Clamp connection DIN 326763
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/clampverbindung_din32676/clampverbin_din32676/din_clampvb_din_32676_asmtab.prj},{NB=Clampverbindung DN015 DIN (1.4435, EPDM) DIN 32676 711953 999277 999279},{DN=DN015},{AB=19.0 x 1.5},{AB1=19.0 x 1.5},{A=19.0},{B=16},{C=57.2},{C1=57.2},{C2=0.000},{C3=0.000},{C31=0.000},{C33=0.000},{CC1=28.600},{CC2=0.000},{CC3=0.000},{E=25.0},{AA=21.800},{L1=3.600},{D4=20.2},{MAT=1.4435},{MAT1='1.4435'},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{VERS=1},{MB14435=711953},{EPOL14435=711954},{MB14404=XXX},{MB144041=XXX},{PPATH=din_clampvb_din_32676_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
Inner diameter
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Clamp connection DN004 DI...
DN004
6.0 x 1.0
6.0
4
25.0
708678
999279
Clamp connection DN004 DI...
DN004
6.0 x 1.0
6.0
4
34.0
708679
999279
Clamp connection DN006 DI...
DN006
8.0 x 1.0
8.0
6
25.0
707278
999279
Clamp connection DN006 DI...
DN006
8.0 x 1.0
8.0
6
34.0
707280
999279
Clamp connection DN008 DI...
DN008
10.0 x 1.0
10.0
8
25.0
707282
999279
Clamp connection DN008 DI...
DN008
10.0 x 1.0
10.0
8
34.0
707284
999279
Clamp connection DN010 DI...
DN010
12.0 x 1.0
12.0
10
25.0
707290
999279
Clamp connection DN010 DI...
DN010
12.0 x 1.0
12.0
10
34.0
705667
999279
Clamp connection DN010 DI...
DN010
12.0 x 1.0
12.0
10
50.5
711947
999279
Clamp connection DN010 DI...
DN010
13.0 x 1.5
13.0
10
25.0
711949
999279
Clamp connection DN010 DI...
DN010
13.0 x 1.5
13.0
10
34.0
700931
999279
Clamp connection DN010 DI...
DN010
13.0 x 1.5
13.0
10
50.5
711951
999279
Clamp connection DN015 DI...
DN015
19.0 x 1.5
19.0
16
25.0
711953
999279
Clamp connection DN015 DI...
DN015
19.0 x 1.5
19.0
16
34.0
700932
999279
Clamp connection DN015 DI...
DN015
19.0 x 1.5
19.0
16
50.5
707291
999279
Clamp connection DN020 DI...
DN020
23.0 x 1.5
23.0
20
34.0
700933
999279
Clamp connection DN020 DI...
DN020
23.0 x 1.5
23.0
20
50.5
711955
999279
Clamp connection DN025 DI...
DN025
29.0 x 1.5
29.0
26
50.5
700934
999279
Clamp connection DN032 DI...
DN032
35.0 x 1.5
35.0
32
50.5
700935
999279
Clamp connection DN040 DI...
DN040
41.0 x 1.5
41.0
38
50.5
700936
999279
Clamp connection DN050 DI...
DN050
53.0 x 1.5
53.0
50
64.0
700937
999279
Clamp connection DN065 DI...
DN065
70.0 x 2.0
70.0
66
91.0
700938
999279
Clamp connection DN080 DI...
DN080
85.0 x 2.0
85.0
81
106.0
700939
999279
Clamp connection DN100 DI...
DN100
104.0 x 2.0
104.0
100
119.0
700940
999279
Clamp connection DN125 DI...
DN125
129.0 x 2.0
129.0
125
155.0
706082
999279
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성