2.7.1.2 ISO - Clamp connection DIN 32676
KST
2. Fittings
2.7 Clamp connection DIN 32676
2.7.1 Clamp connection DIN 326763
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/clampverbindung_din32676/clampverbin_din32676/iso_clampvb_din_32676_asmtab.prj},{NB=Clampverbindung DN025 ISO (1.4435, EPDM) DIN 32676 702437 999277 999279},{DN=DN025},{AB=33.7 x 2.0},{A=33.7},{B=29.7},{C=73.7},{C1=73.7},{C2=58.9},{C3=44.7},{CC1=36.000},{CC2=28.600},{CC3=21.500},{E=50.5},{AA=50.500},{L1=2.850},{D4=43.5},{MAT=1.4435},{MAT1='1.4435','1.4404'},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{VERS=2},{MB14435=702437},{EPOL14435=708961},{MB14404=711979},{MB144041=705980},{PPATH=iso_clampvb_din_32676_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
Inner diameter
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Clamp connection DN008 IS...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
25.0
707286
999279
Clamp connection DN008 IS...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
34.0
705487
999279
Clamp connection DN008 IS...
DN008
13.5 x 1.6
13.5
10.3
50.5
711961
999279
Clamp connection DN010 IS...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
25.0
707287
999279
Clamp connection DN010 IS...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
34.0
702431
999279
Clamp connection DN010 IS...
DN010
17.2 x 1.6
17.2
14.0
50.5
711963
999279
Clamp connection DN015 IS...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
34.0
702439
999279
Clamp connection DN015 IS...
DN015
21.3 x 1.6
21.3
18.1
50.5
707288
999279
Clamp connection DN020 IS...
DN020
26.9 x 1.6
26.9
23.7
50.5
702438
999279
Clamp connection DN025 IS...
DN025
33.7 x 2.0
33.7
29.7
50.5
702437
999279
Clamp connection DN032 IS...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
50.5
702436
999279
Clamp connection DN032 IS...
DN032
42.4 x 2.0
42.4
38.4
64.0
707289
999279
Clamp connection DN040 IS...
DN040
48.3 x 2.0
48.3
44.3
64.0
702435
999279
Clamp connection DN050 IS...
DN050
60.3 x 2.0
60.3
56.3
77.5
702434
999279
Clamp connection DN065 IS...
DN065
76.1 x 2.0
76.1
72.1
91.0
702433
999279
Clamp connection DN080 IS...
DN080
88.9 x 2.3
88.9
84.3
106.0
702432
999279
Clamp connection DN100 IS...
DN100
114.3 x 2.3
114.3
109.7
130.0
702440
999279
Clamp connection DN125 IS...
DN125
139.7 x 2.6
139.7
134.5
155.0
711965
999279
Clamp connection DN150 IS...
DN150
168.3 x 2.6
168.3
163.1
183.0
711967
999279
Clamp connection DN200 IS...
DN200
219.1 x 2.6
219.1
213.9
233.5
711969
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성