2.6.2.S.1 DIN - Aseptic clamp with groove DIN 11864-3-A
KST
2. Fittings
2.6.S Aseptic clamp connection DIN 11864-2-A
2.6.2.S Aseptic clamp with groove DIN 11864-3-A
Powered by
CAD모델 선택
{kst/rohrverbindungen/steril_clampverbindung_din11864-3-a/steril_nutclampstutzen_din11864_3_a/din_st_nutcs_din_11864_3_a.prj},{NB=Steril-Nutclampstutzen DN032 DIN (1.4435, EPDM) DIN 11864-3-A 704779 999279},{DN=DN032},{AB=35.0 x 1.5},{A=35},{B=32},{C=45.5},{E=50.5},{MAT=1.4435},{MAT1='1.4435','1.4404'},{OFB=MB = Ra<0,8µm},{IO=Ra<0.6µm (STERI-line)},{D5=42.000},{D6=47.600},{G1=3.500},{LS=30.000},{S=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
DN
dimension
ⁿ/ₐ
AB
dimension
[mm]
A
external diameter
[mm]
B
internal diameter
[mm]
C
total lenght
[mm]
E
(Clamp) flange outer diameter
[mm]
ARTNR
ordner No.
ⁿ/ₐ
ARTNR1
(additional) ordner No.
ⁿ/ₐ
Aseptic clamp with groove...
DN010
12.0 x 1.0
12
10
39.5
34.0
706781
999279
Aseptic clamp with groove...
DN010
13.0 x 1.5
13
10
39.5
34.0
704775
999279
Aseptic clamp with groove...
DN015
19.0 x 1.5
19
16
39.5
34.0
704776
999279
Aseptic clamp with groove...
DN020
23.0 x 1.5
23
20
39.5
50.5
704777
999279
Aseptic clamp with groove...
DN025
29.0 x 1.5
29
26
40.0
50.5
704778
999279
Aseptic clamp with groove...
DN032
35.0 x 1.5
35
32
45.5
50.5
704779
999279
Aseptic clamp with groove...
DN040
41.0 x 1.5
41
38
45.5
64.0
704780
999279
Aseptic clamp with groove...
DN050
53.0 x 1.5
53
50
46.0
77.5
704781
999279
Aseptic clamp with groove...
DN065
70.0 x 2.0
70
66
58.0
91.0
704782
999279
Aseptic clamp with groove...
DN080
85.0 x 2.0
85
81
60.0
106.0
704783
999279
Aseptic clamp with groove...
DN100
104.0 x 2.0
104
100
61.5
130.0
704784
999279
Aseptic clamp with groove...
DN125
129.0 x 2.0
129
125
61.5
155.0
710351
999279
Aseptic clamp with groove...
DN150
154.0 x 2.0
154
150
61.5
183.0
710352
999279
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성