피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
FT-65 - Leveling Feet
KUNLONG
Leveling Feet series
Powered by
CAD모델 선택
{kunlong/dt_ft_af/ft_65.prj},{NB=FT-6520100A},{IN=FT-6520100A},{M=M20},{M01=20},{L=143},{W=30},{H1=100},{WT=349},{CAPACITY=200},{ML=底座/尼龙(PA)、螺杆/铁},{FH=底座/黑色、螺杆铁/镀锌},{YT=半导体设备、医疗设备、机床},{BZ=根据使用需要可定制不同的螺杆规格},{TD=采用尼龙材质的底座,质量轻且承重性能良好;可配不锈钢螺杆和铁材质螺杆}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
IN
Item No
ⁿ/ₐ
M
m
ⁿ/ₐ
L
l
ⁿ/ₐ
W
w
ⁿ/ₐ
H1
h1
ⁿ/ₐ
WT
Weight
[g]
CAPACITY
capacity(kg)/pcs
[kg]
ML
Matetial
ⁿ/ₐ
FH
Finish
ⁿ/ₐ
YT
Application
ⁿ/ₐ
BZ
Remarks
ⁿ/ₐ
TD
Features
ⁿ/ₐ
FT-651650A
FT-651650A
M16
93
24
50
251
150
PA Black Base,Iron Bolt
black Base、Iron Bolt Zinc...
Semiconductor equipment, ...
Different screw specifica...
Nylon material pedestal,l...
FT-6516100A
FT-6516100A
M16
143
24
100
310
150
PA Black Base,Iron Bolt
black Base、Iron Bolt Zinc...
Semiconductor equipment, ...
Different screw specifica...
Nylon material pedestal,l...
FT-6520100A
FT-6520100A
M20
143
30
100
349
200
PA Black Base,Iron Bolt
black Base、Iron Bolt Zinc...
Semiconductor equipment, ...
Different screw specifica...
Nylon material pedestal,l...
FT-6520150A
FT-6520150A
M20
193
30
150
459
200
PA Black Base,Iron Bolt
black Base、Iron Bolt Zinc...
Semiconductor equipment, ...
Different screw specifica...
Nylon material pedestal,l...
FT-651650S
FT-651650S
M16
93
24
50
233
150
PA Black Base.SUS304 Bolt
black Base、SUS304 Bolt Na...
Semiconductor equipment, ...
Different screw specifica...
Nylon material pedestal,l...
FT-6516100S
FT-6516100S
M16
143
24
100
334
150
PA Black Base.SUS304 Bolt
black Base、SUS304 Bolt Na...
Semiconductor equipment, ...
Different screw specifica...
Nylon material pedestal,l...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성