B23 - Threaded stud M1 / SM1
KVT Fastening
bigHead®
Threaded stud M1 / SM1
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/bighead/gewindebolzen_m1_sm1/m1_sm1_b23.prj},{NB=KVT M1/B23-M6x40},{IDNR=},{BZC=M1/B23-M6x40},{DXL=M6 x 40mm},{D=M6},{NDM=6},{KDM=4.773},{L=40},{W=Stahl, verzinkt},{K=Ø 23},{LX=1.200},{DX=9.800}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
K
Head around
[mm]
KVT M1/B23-M4x16
M1/B23-M4x16
M4 x 16mm
M4
16
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M4x20
M1/B23-M4x20
M4 x 20mm
M4
20
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M4x25
M1/B23-M4x25
M4 x 25mm
M4
25
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M5x12
M1/B23-M5x12
M5 x 12mm
M5
12
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M5x16
M1/B23-M5x16
M5 x 16mm
M5
16
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M5x20
M1/B23-M5x20
M5 x 20mm
M5
20
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M5x25
M1/B23-M5x25
M5 x 25mm
M5
25
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M5x30
M1/B23-M5x30
M5 x 30mm
M5
30
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M6x12
M1/B23-M6x12
M6 x 12mm
M6
12
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M6x16
M1/B23-M6x16
M6 x 16mm
M6
16
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M6x20
M1/B23-M6x20
M6 x 20mm
M6
20
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M6x25
M1/B23-M6x25
M6 x 25mm
M6
25
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M6x30
M1/B23-M6x30
M6 x 30mm
M6
30
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M6x40
M1/B23-M6x40
M6 x 40mm
M6
40
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M6x50
M1/B23-M6x50
M6 x 50mm
M6
50
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M8x15
M1/B23-M8x15
M8 x 15mm
M8
15
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M8x30
M1/B23-M8x30
M8 x 30mm
M8
30
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M8x35
M1/B23-M8x35
M8 x 35mm
M8
35
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M8x60
M1/B23-M8x60
M8 x 60mm
M8
60
Steel, galvanized
Ø 23
KVT M1/B23-M10x40
M1/B23-M10x40
M10 x 40mm
M10
40
Steel, galvanized
Ø 23
KVT SM1/B23-M4x20
SM1/B23-M4x20
M4 x 20mm
M4
20
Stainless steel
Ø 23
KVT SM1/B23-M5x12
SM1/B23-M5x12
M5 x 12mm
M5
12
Stainless steel
Ø 23
KVT SM1/B23-M5x16
SM1/B23-M5x16
M5 x 16mm
M5
16
Stainless steel
Ø 23
KVT SM1/B23-M6x12
SM1/B23-M6x12
M6 x 12mm
M6
12
Stainless steel
Ø 23
KVT SM1/B23-M6x16
SM1/B23-M6x16
M6 x 12mm
M6
16
Stainless steel
Ø 23
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성