B30 - Threaded socket F2 / SF2
KVT Fastening
bigHead®
Threaded socket F2 / SF2
Powered by
CAD모델 선택
{kvt/bighead/gewindebuchse_f2_sf2/f2_sf2_b30_s30.prj},{NB=KVT SF2/B30-M5X15},{IDNR=},{BZC=SF2/B30-M5X15},{DXL=M5 x 15mm},{D=M5},{NDM=5},{KDM=4.134},{L=15},{W=nichtrostender Stahl},{KF=B20 - geschlossen},{VERSKF=1},{K=Ø 30},{D1=9.500},{L1=1.600},{D2=12.700},{D3=0.000},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
BZC
Orderspecification
ⁿ/ₐ
DXL
Thread x Length
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
W
Material
ⁿ/ₐ
K
Head around
[mm]
KVT F2/B30-M4X5
F2/B30-M4X5
M4 x 5mm
M4
5
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SF2/B30-M4X5
SF2/B30-M4X5
M4 x 5mm
M4
5
Stainless steel
Ø 30
KVT F2/B30-M4X10
F2/B30-M4X10
M4 x 10mm
M4
10
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SF2/B30-M4X10
SF2/B30-M4X10
M4 x 10mm
M4
10
Stainless steel
Ø 30
KVT F2/B30-M5X5
F2/B30-M5X5
M5 x 5mm
M5
5
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SF2/B30-M5X5
SF2/B30-M5X5
M5 x 5mm
M5
5
Stainless steel
Ø 30
KVT F2/B30-M5X10
F2/B30-M5X10
M5 x 10mm
M5
10
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SF2/B30-M5X10
SF2/B30-M5X10
M5 x 10mm
M5
10
Stainless steel
Ø 30
KVT F2/B30-M5X15
F2/B30-M5X15
M5 x 15mm
M5
15
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SF2/B30-M5X15
SF2/B30-M5X15
M5 x 15mm
M5
15
Stainless steel
Ø 30
KVT F2/B30-M6X5
F2/B30-M6X5
M6 x 5mm
M6
5
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SF2/B30-M6X5
SF2/B30-M6X5
M6 x 5mm
M6
5
Stainless steel
Ø 30
KVT F2/B30-M6X10
F2/B30-M6X10
M6 x 10mm
M6
10
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SF2/B30-M6X10
SF2/B30-M6X10
M6 x 10mm
M6
10
Stainless steel
Ø 30
KVT F2/B30-M6X15
F2/B30-M6X15
M6 x 15mm
M6
15
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SF2/B30-M6X15
SF2/B30-M6X15
M6 x 15mm
M6
15
Stainless steel
Ø 30
KVT F2/B30-M8X10
F2/B30-M8X10
M8 x 10mm
M8
10
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SF2/B30-M8X10
SF2/B30-M8X10
M8 x 10mm
M8
10
Stainless steel
Ø 30
KVT F2/B30-M8X15
F2/B30-M8X15
M8 x 15mm
M8
15
Steel, galvanized
Ø 30
KVT SF2/B30-M8X15
SF2/B30-M8X15
M8 x 15mm
M8
15
Stainless steel
Ø 30
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성