Module 1.5
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
BLUE POM GEARS
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/blue_pom_gears/spur_gears/spur_gears_1_5_polyacetal_blue.prj},{NB=S1.5BP28B-1508_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S1.5BP28B-1508},{X=0},{MOD=1.50},{Z=28},{D=42.0},{DA=45.0},{DB1=0},{B=15.0},{DD=8},{DH=30.0},{LH=15.0},{LHR=0.00},{L=30.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{VERS=0},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=4},{SP8=16.087},{IDNR=},{PINFO=-},{CNSORDERNO1=S1.5D 28B-1814N},{SSS=-},{MTR=BP},{MTL=BP},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S1.5BP14K-1806
S1.5BP14K-1806
-
1.50
Blue POM
14
21.0
24.0
K2
18.0
6
24.0
22.0
40.0
21
S1.5BP14K-1806_HUB0_0_0_0...
S1.5BP15B-1506
S1.5BP15B-1506
-
1.50
Blue POM
15
22.5
25.5
B1
15.0
6
18.0
15.0
30.0
12.4
S1.5BP15B-1506_HUB0_0_0_0...
S1.5BP16B-1506
S1.5BP16B-1506
-
1.50
Blue POM
16
24.0
27.0
B1
15.0
6
18.0
15.0
30.0
13.6
S1.5BP16B-1506_HUB0_0_0_0...
S1.5BP18B-1508
S1.5BP18B-1508
-
1.50
Blue POM
18
27.0
30.0
B1
15.0
8
20.0
15.0
30.0
16.4
S1.5BP18B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP20B-1508
S1.5BP20B-1508
-
1.50
Blue POM
20
30.0
33.0
B1
15.0
8
22.0
15.0
30.0
20.6
S1.5BP20B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP22B-1508
S1.5BP22B-1508
-
1.50
Blue POM
22
33.0
36.0
B1
15.0
8
24.0
15.0
30.0
25.3
S1.5BP22B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP24B-1508
S1.5BP24B-1508
-
1.50
Blue POM
24
36.0
39.0
B1
15.0
8
24.0
15.0
30.0
28.7
S1.5BP24B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP25B-1508
S1.5BP25B-1508
-
1.50
Blue POM
25
37.5
40.5
B1
15.0
8
28.0
15.0
30.0
32.8
S1.5BP25B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP26B-1508
S1.5BP26B-1508
-
1.50
Blue POM
26
39.0
42.0
B1
15.0
8
28.0
15.0
30.0
35.9
S1.5BP26B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP28B-1508
S1.5BP28B-1508
-
1.50
Blue POM
28
42.0
45.0
B1
15.0
8
30.0
15.0
30.0
41.8
S1.5BP28B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP30B-1508
S1.5BP30B-1508
-
1.50
Blue POM
30
45.0
48.0
B1
15.0
8
32.0
15.0
30.0
48.2
S1.5BP30B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP32B-1508
S1.5BP32B-1508
-
1.50
Blue POM
32
48.0
51.0
B1
15.0
8
35.0
15.0
30.0
56.2
S1.5BP32B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP35B-1508
S1.5BP35B-1508
-
1.50
Blue POM
35
52.5
55.5
B1
15.0
8
40.0
15.0
30.0
69.9
S1.5BP35B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP36B-1508
S1.5BP36B-1508
-
1.50
Blue POM
36
54.0
57.0
B1
15.0
8
40.0
15.0
30.0
72.5
S1.5BP36B-1508_HUB0_0_0_0...
S1.5BP40B-1510
S1.5BP40B-1510
-
1.50
Blue POM
40
60.0
63.0
B1
15.0
10
45.0
15.0
30.0
89.7
S1.5BP40B-1510_HUB0_0_0_0...
S1.5BP45B-1510
S1.5BP45B-1510
-
1.50
Blue POM
45
67.5
70.5
B1
15.0
10
50.0
15.0
30.0
113.5
S1.5BP45B-1510_HUB0_0_0_0...
S1.5BP48B-1510
S1.5BP48B-1510
-
1.50
Blue POM
48
72.0
75.0
B1
15.0
10
55.0
15.0
30.0
132.6
S1.5BP48B-1510_HUB0_0_0_0...
S1.5BP50B-1510
S1.5BP50B-1510
-
1.50
Blue POM
50
75.0
78.0
B1
15.0
10
55.0
15.0
30.0
139.9
S1.5BP50B-1510_HUB0_0_0_0...
S1.5BP55B-1510
S1.5BP55B-1510
-
1.50
Blue POM
55
82.5
85.5
B1
15.0
10
60.0
15.0
30.0
136.8
S1.5BP55B-1510_HUB0_0_0_0...
S1.5BP56B-1510
S1.5BP56B-1510
-
1.50
Blue POM
56
84.0
87.0
B1
15.0
10
60.0
15.0
30.0
173.2
S1.5BP56B-1510_HUB0_0_0_0...
S1.5BP60B-1510
S1.5BP60B-1510
-
1.50
Blue POM
60
90.0
93.0
B1
15.0
10
65.0
15.0
30.0
200.9
S1.5BP60B-1510_HUB0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성