Module 3
KYOUIKU GEAR MFG, CO., LTD.
BLUE POM GEARS
Spur Gears
Powered by
CAD모델 선택
{kyouiku/blue_pom_gears/spur_gears/spur_gears_3_polyacetal_blue.prj},{NB=S3BP25B-3014_HUB0_0_0_0_0_SHNo_0__0_0__0_0__0_KEY1_-_TAP12_0_0_0_0_0_TAP2_0_0_0_0_0},{CNSORDERNO=S3BP25B-3014},{X=0},{MOD=3.00},{Z=25},{D=75.0},{DA=81.0},{DB1=0},{B=30.0},{DD=14},{DH=55.0},{LH=20.0},{LHR=0.00},{L=50.0},{B2=0.0},{T2=0.0},{NDM=0.0},{LS=0.0},{DI=0.0},{BW=0},{VERS=0},{SP3=20},{SP6=0},{SP7=3},{SP8=23.191},{IDNR=},{PINFO=-},{CNSORDERNO1=S3D 25B-3020N},{SSS=-},{MTR=BP},{MTL=BP},{S=B1},{HUB=0},{HA=0.00},{HB=0.0},{HC=0.00},{HD=0.0},{SH=No},{D1=0.00},{TD1=},{DD1=0.0},{D2=0.00},{TD2=},{DD2=0.0},{D3=0.00},{TD3=},{DD3=0.0},{KEY=1},{TYPKEY=-},{TAP1=2},{NBTAP1=0},{DTAP1=0},{POSTAP1=0.0},{ANGTAP01=0},{ANGTAP1=0},{TAP2=},{NBTAP2=0},{DTAP2=0},{POSTAP2=0.0},{ANGTAP02=0},{ANGTAP2=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
CNSORDERNO
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
PINFO
Product information
ⁿ/ₐ
MOD
Module
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
Z
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
D
Reference Diameter d
[mm]
DA
Tip Diameter
[mm]
S
Type
ⁿ/ₐ
B
Face Width
[mm]
DD
Bore Diameter
[mm]
DH
Hub Diameter
[mm]
LH
Hub Projection
[mm]
L
Overall lenght
[mm]
MASS
Weight
[g]
CNSORDERNO2
Catalogue Number
ⁿ/ₐ
S3BP12B-3012
S3BP12B-3012
-
3.00
Blue POM
12
36.0
42.0
B1
30.0
12
26.0
20.0
50.0
48.7
S3BP12B-3012_HUB0_0_0_0_0...
S3BP13B-3012
S3BP13B-3012
-
3.00
Blue POM
13
39.0
45.0
B1
30.0
12
30.0
20.0
50.0
61.1
S3BP13B-3012_HUB0_0_0_0_0...
S3BP14B-3012
S3BP14B-3012
-
3.00
Blue POM
14
42.0
48.0
B1
30.0
12
30.0
20.0
50.0
69.1
S3BP14B-3012_HUB0_0_0_0_0...
S3BP15B-3012
S3BP15B-3012
-
3.00
Blue POM
15
45.0
51.0
B1
30.0
12
34.0
20.0
50.0
83.4
S3BP15B-3012_HUB0_0_0_0_0...
S3BP16B-3012
S3BP16B-3012
-
3.00
Blue POM
16
48.0
54.0
B1
30.0
12
34.0
20.0
50.0
92.6
S3BP16B-3012_HUB0_0_0_0_0...
S3BP18B-3014
S3BP18B-3014
-
3.00
Blue POM
18
54.0
60.0
B1
30.0
14
40.0
20.0
50.0
139.7
S3BP18B-3014_HUB0_0_0_0_0...
S3BP20B-3014
S3BP20B-3014
-
3.00
Blue POM
20
60.0
66.0
B1
30.0
14
50.0
20.0
50.0
162.3
S3BP20B-3014_HUB0_0_0_0_0...
S3BP22B-3014
S3BP22B-3014
-
3.00
Blue POM
22
66.0
72.0
B1
30.0
14
50.0
20.0
50.0
187.3
S3BP22B-3014_HUB0_0_0_0_0...
S3BP24B-3014
S3BP24B-3014
-
3.00
Blue POM
24
72.0
78.0
B1
30.0
14
55.0
20.0
50.0
226.3
S3BP24B-3014_HUB0_0_0_0_0...
S3BP25B-3014
S3BP25B-3014
-
3.00
Blue POM
25
75.0
81.0
B1
30.0
14
55.0
20.0
50.0
240.9
S3BP25B-3014_HUB0_0_0_0_0...
S3BP26B-3014
S3BP26B-3014
-
3.00
Blue POM
26
78.0
84.0
B1
30.0
14
65.0
20.0
50.0
282.6
S3BP26B-3014_HUB0_0_0_0_0...
S3BP28B-3014
S3BP28B-3014
-
3.00
Blue POM
28
84.0
90.0
B1
30.0
14
65.0
20.0
50.0
314.8
S3BP28B-3014_HUB0_0_0_0_0...
S3BP30B-3014
S3BP30B-3014
-
3.00
Blue POM
30
90.0
96.0
B1
30.0
14
70.0
20.0
50.0
364.3
S3BP30B-3014_HUB0_0_0_0_0...
S3BP32B-3016
S3BP32B-3016
-
3.00
Blue POM
32
96.0
102.0
B1
30.0
16
70.0
20.0
50.0
398
S3BP32B-3016_HUB0_0_0_0_0...
S3BP35B-3016
S3BP35B-3016
-
3.00
Blue POM
35
105.0
111.0
B1
30.0
16
80.0
20.0
50.0
491.1
S3BP35B-3016_HUB0_0_0_0_0...
S3BP36B-3016
S3BP36B-3016
-
3.00
Blue POM
36
108.0
114.0
B1
30.0
16
80.0
20.0
50.0
512.3
S3BP36B-3016_HUB0_0_0_0_0...
S3BP40B-3018
S3BP40B-3018
-
3.00
Blue POM
40
120.0
126.0
B1
30.0
18
95.0
20.0
50.0
657.3
S3BP40B-3018_HUB0_0_0_0_0...
S3BP45B-3018
S3BP45B-3018
-
3.00
Blue POM
45
135.0
141.0
B1
30.0
18
95.0
20.0
50.0
1441.4
S3BP45B-3018_HUB0_0_0_0_0...
S3BP48B-3018
S3BP48B-3018
-
3.00
Blue POM
48
144.0
150.0
B1
30.0
18
110.0
20.0
50.0
1719.6
S3BP48B-3018_HUB0_0_0_0_0...
S3BP50B-3018
S3BP50B-3018
-
3.00
Blue POM
50
150.0
156.0
B1
30.0
18
110.0
20.0
50.0
1929.4
S3BP50B-3018_HUB0_0_0_0_0...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성