Adjusttable Foot - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Foot Supports Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/foot_supports/adjusttable_foot.prj},{NB=LE-TJ-D80*10*100R},{ORDERNUMBER=LE-TJ-D80*10*100R},{MATERIAL=Basement-Nylon},{A=80},{B=M10},{BQD=10},{LMS=16},{LMM=9.50},{C=100},{D=28},{WEIGHT=0.166}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ORDERNUMBER
Order Number
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
LE-TJ-D50*8*50R
LE-TJ-D50*8*50R
Basement-Nylon
50
M8
50
20
0.068
LE-TJ-D50*8*80R
LE-TJ-D50*8*80R
Basement-Nylon
50
M8
80
20
0.077
LE-TJ-D50*10*50R
LE-TJ-D50*10*50R
Basement-Nylon
50
M10
50
20
0.090
LE-TJ-D50*10*80R
LE-TJ-D50*10*80R
Basement-Nylon
50
M10
80
20
0.095
LE-TJ-D60*8*80R
LE-TJ-D60*8*80R
Basement-Nylon
60
M8
50
24
0.087
LE-TJ-D60*10*80R
LE-TJ-D60*10*80R
Basement-Nylon
60
M10
80
24
0.125
LE-TJ-D60*12*100R
LE-TJ-D60*12*100R
Basement-Nylon
60
M12
100
24
0.160
LE-TJ-D80*8*50R
LE-TJ-D80*8*50R
Basement-Nylon
80
M8
50
28
0.136
LE-TJ-D80*10*100R
LE-TJ-D80*10*100R
Basement-Nylon
80
M10
100
28
0.166
LE-TJ-D80*12*50R
LE-TJ-D80*12*50R
Basement-Nylon
80
M12
50
28
0.158
LE-TJ-D80*12*100R
LE-TJ-D80*12*100R
Basement-Nylon
80
M12
100
28
0.174
LE-TJ-D80*16*100R
LE-TJ-D80*16*100R
Basement-Nylon
80
M16
100
28
0.265
LE-TJ-D100*16*100R
LE-TJ-D100*16*100R
Basement-Nylon
100
M16
100
30
0.352
LE-TJ-D100*16*150R
LE-TJ-D100*16*150R
Basement-Nylon
100
M16
150
30
0.411
LE-TJ-D100*20*100R
LE-TJ-D100*20*100R
Basement-Nylon
100
M20
100
30
0.460
LE-TJ-D100*20*150R
LE-TJ-D100*20*150R
Basement-Nylon
100
M20
150
30
0.438
LE-TJ-D100*20*200R
LE-TJ-D100*20*200R
Basement-Nylon
100
M20
200
30
0.541
LE-TJ-D100*24*150R
LE-TJ-D100*24*150R
Basement-Nylon
100
M24
150
30
0.667
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성