Heavy Metal Fixed Hoor Feet - Foot Supports Series
Aluminium Profiles - Langle
Accessories
Foot Supports Series
Powered by
CAD모델 선택
{langle/accessories/foot_supports/heavy_metal_fixed_hoor_feet.prj},{NB=LE-ZTJ-D80*12*100G (-G)},{MATERIAL=-G},{A=80},{BQD=12},{LMS=16},{LMM=9.50},{C=100},{D=20},{SINGLE=2000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
ORDERNUMBER
Order Number
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
SINGLE
Single static load
[kg]
LE-ZTJ-D40*8*50G (-G)
LE-ZTJ-D40*8*50G
40
M8
50
16
500
LE-ZTJ-D40*12*100G (-G)
LE-ZTJ-D40*12*100G
40
M12
100
16
500
LE-ZTJ-D50*8*50G (-G)
LE-ZTJ-D50*8*50G
50
M8
50
18
1000
LE-ZTJ-D50*10*50G (-G)
LE-ZTJ-D50*10*50G
50
M10
50
18
1000
LE-ZTJ-D50*12*100G (-G)
LE-ZTJ-D50*12*100G
50
M12
100
18
1000
LE-ZTJ-D60*10*50G (-G)
LE-ZTJ-D60*10*50G
60
M10
50
18
1200
LE-ZTJ-D60*12*100G (-G)
LE-ZTJ-D60*12*100G
60
M12
100
18
1200
LE-ZTJ-D60*16*100G (-G)
LE-ZTJ-D60*16*100G
60
M16
100
18
1200
LE-ZTJ-D80*12*100G (-G)
LE-ZTJ-D80*12*100G
80
M12
100
20
2000
LE-ZTJ-D80*16*100G (-G)
LE-ZTJ-D80*16*100G
80
M16
100
20
2000
LE-ZTJ-D80*16*150G (-G)
LE-ZTJ-D80*16*150G
80
M16
150
20
2000
LE-ZTJ-D80*20*100G (-G)
LE-ZTJ-D80*20*100G
80
M20
100
20
2000
LE-ZTJ-D100*16*100G (-G)
LE-ZTJ-D100*16*100G
100
M16
100
20
2000
LE-ZTJ-D100*16*150G (-G)
LE-ZTJ-D100*16*150G
100
M16
150
20
2000
LE-ZTJ-D100*20*100G (-G)
LE-ZTJ-D100*20*100G
100
M20
100
20
2000
LE-ZTJ-D100*20*150G (-G)
LE-ZTJ-D100*20*150G
100
M20
150
20
2000
LE-ZTJ-D100*24*200G (-G)
LE-ZTJ-D100*24*200G
100
M24
200
20
2000
LE-ZTJ-D125*24*150G (-G)
LE-ZTJ-D125*24*150G
125
M24
150
20
5000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성