카탈로그: Lechler
생성됨: 10.07.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Lechler
Series 5M3 - MiniSpinner 2
Lechler
Tank cleaning nozzles
Rotating
5MI
Powered by
CAD모델 선택
{lechler/tankreinigungsduesen/rotierend/5mi/5mi.prj},{NB=LECHLER_5M3.134.1Y.AL},{IDENTNR=},{WINKEL=180 - unten},{TYPE=5M3.134.1Y},{AN=AL},{E=1.3},{EI=0.05},{V1=47},{V1I=14.7},{V2=67},{V2I=18},{V3=82},{V3I=20.8},{V4=21},{MW=2.6},{MWI=8.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
WINKEL
Spray angle
[°]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
E
Narrowest free cross section Ø
[mm]
EI
Narrowest free cross section Ø
[인치]
V1
Volume flow at 1 bar
[l/min]
V1I
Volume flow at 20 psi
[gal/min]
V2
Volume flow at 2 bar
[l/min]
V2I
Volume flow at 30 psi
[gal/min]
V3
Volume flow at 3 bar
[l/min]
V3I
Volume flow at 40 psi
[gal/min]
V4
Volume flow at 40 psi
[l/min]
MW
Max. tank diameter
[m]
MWI
Max. tank diameter
[FEET]
LECHLER_5M3.122.1Y.AH
60 - below
5M3.122.1Y
2.6
0.1
45
13.8
63
16.6
77
19.5
20
-
-
LECHLER_5M3.133.1Y.AL
180 - above
5M3.133.1Y
1.2
0.05
47
14.7
67
18
82
20.8
21
2.6
8.5
LECHLER_5M3.134.1Y.AL
180 - below
5M3.134.1Y
1.3
0.05
47
14.7
67
18
82
20.8
21
2.6
8.5
LECHLER_5M3.999.1Y.AL
360
5M3.999.1Y
0.4
0.02
21
6.6
30
8.1
37
9.4
9
1.8
5.9
LECHLER_5M3.089.1Y.AL
360
5M3.089.1Y
0.7
0.03
35
10.8
49
13.2
60
15.2
15
2.1
6.9
LECHLER_5M3.139.1Y.AL
360
5M3.139.1Y
0.8
0.03
49
15.2
69
18.7
85
21.5
21
2.3
7.5
LECHLER_5M3.209.1Y.AL
360
5M3.209.1Y
1.5
0.06
71
21.9
100
26.8
122
30.9
31
2.6
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성