LS-K-KZ-6-16 - Linearschlitten mit Kreuzrollenführung
Mader
Linear unit
Powered by
CAD모델 선택
{mader/lineareinheiten/ls_k_kz_6_16_asmtab.prj},{NB=MADER Lineareinheit LS-K-KZ-6-16-100 (HUB=0)},{IDNR=},{TYP=LS-K-KZ-6-16-100},{ARTNR=215423},{PPATH=lsk/lsk_6/assemblys/lsk_6_asmsbl.prj},{VERS=2.000},{HUB=0},{HMAX1=0-100},{KOM=2.000},{A=175},{B=62},{C=40},{D=63},{E=18},{F=21},{G=48},{H=2.1},{I=11},{J=M6},{K=10},{L=81},{M=35},{N=42},{O=6},{P=13},{Q=M5},{R=11},{S=2x48},{T=M14x1},{U=M10x1},{V=12},{W=29},{NN=5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TYP
Typ
ⁿ/ₐ
ARTNR
Art.Nr.
ⁿ/ₐ
A
Length A
[mm]
B
Width B
[mm]
C
Height C
[mm]
D
Width D
[mm]
E
Height E
[mm]
F
Length F
[mm]
G
Width G
[mm]
H
Depth H
[mm]
I
Depth I
[mm]
J
Thread J
ⁿ/ₐ
K
Diameter K
[mm]
L
Width L
[mm]
M
Length M
[mm]
N
Length N
[mm]
O
Height O
[mm]
P
Depth P
[mm]
Q
Thread Q
ⁿ/ₐ
R
Depth R
[mm]
S
Distance Quantity
ⁿ/ₐ
T
Thread T
ⁿ/ₐ
U
Thread U
ⁿ/ₐ
V
Length V
[mm]
W
Height W
[mm]
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-6-16-30
246506
121
62
40
63
18
18
48
2.1
11
M6
10
81
29
36
6
13
M5
11
1x48
M14x1
M10x1
12
29
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-6-16-50
215426
121
62
40
63
18
18
48
2.1
11
M6
10
81
29
36
6
13
M5
11
1x48
M14x1
M10x1
12
29
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-6-16-75
246507
175
62
40
63
18
21
48
2.1
11
M6
10
81
35
42
6
13
M5
11
2x48
M14x1
M10x1
12
29
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-6-16-100
215423
175
62
40
63
18
21
48
2.1
11
M6
10
81
35
42
6
13
M5
11
2x48
M14x1
M10x1
12
29
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-6-16-125
246508
231
62
40
63
18
27
48
2.1
11
M6
10
81
17
45
6
13
M5
11
3x48
M14x1
M10x1
12
29
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-6-16-150
215424
231
62
40
63
18
27
48
2.1
11
M6
10
81
17
45
6
13
M5
11
3x48
M14x1
M10x1
12
29
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-6-16-175
246509
288
62
40
63
18
34
48
2.1
11
M6
10
81
26
52
6
13
M5
11
4x48
M14x1
M10x1
12
29
MADER Linear unit LS-K-KZ...
LS-K-KZ-6-16-200
215425
288
62
40
63
18
34
48
2.1
11
M6
10
81
26
52
6
13
M5
11
4x48
M14x1
M10x1
12
29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성