카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
SP 3020 - Straight pillar with thread
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - ISO STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/iso_elementi_guida/sp3020.prj},{NB=SP 3020 32x315},{D1=32},{L=315},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D1
[mm]
L
[mm]
SP 3020 19x100
19
100
SP 3020 19x112
19
112
SP 3020 19x125
19
125
SP 3020 19x140
19
140
SP 3020 19x160
19
160
SP 3020 19x180
19
180
SP 3020 19x200
19
200
SP 3020 19x224
19
224
SP 3020 19x250
19
250
SP 3020 20x100
20
100
SP 3020 20x112
20
112
SP 3020 20x125
20
125
SP 3020 20x140
20
140
SP 3020 20x160
20
160
SP 3020 20x180
20
180
SP 3020 20x200
20
200
SP 3020 20x224
20
224
SP 3020 20x250
20
250
SP 3020 24x125
24
125
SP 3020 24x140
24
140
SP 3020 24x160
24
160
SP 3020 24x180
24
180
SP 3020 24x200
24
200
SP 3020 24x224
24
224
SP 3020 24x250
24
250
F
P
1
2
3
4
5
6
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성