카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
WZ4025W - Ball cage in aluminium
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_elementi_guida/wz4025w.prj},{NB=WZ4025W 30 x 70},{D=30},{K=38},{D1=4},{T=5},{E=37 e},{S=1.75},{L=70},{N=156},{MAT=Aluminium},{INFO=Info},{ANG=3.0},{SX=1.85}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
K
[mm]
D1
d
[mm]
T
t
[mm]
E
ⁿ/ₐ
S
s
[mm]
L
[mm]
N
N° balls
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
SX
[mm]
WZ4025W 16 x 36
16
22
3
4
21 e
1.20
36
56
Aluminium
1.30
WZ4025W 16 x 56
16
22
3
4
21 e
1.20
56
96
Aluminium
1.30
WZ4025W 18 x 40
18
24
3
4
23 e
1.20
40
72
Aluminium
1.30
WZ4025W 18 x 56
18
24
3
4
23 e
1.20
56
108
Aluminium
1.30
WZ4025W 18 x 80
18
24
3
4
23 e
1.20
80
172
Aluminium
1.30
WZ4025W 19 x 40
19
25
3
4
24 e
1.20
40
72
Aluminium
1.30
WZ4025W 19 x 56
19
25
3
4
24 e
1.20
56
108
Aluminium
1.30
WZ4025W 19 x 80
19
25
3
4
24 e
1.20
80
172
Aluminium
1.30
WZ4025W 24 x 44
24
30
3
4
29 e
1.50
44
99
Aluminium
1.60
WZ4025W 24 x 64
24
30
3
4
29 e
1.50
64
154
Aluminium
1.60
WZ4025W 24 x 92
24
30
3
4
29 e
1.50
92
231
Aluminium
1.60
WZ4025W 25 x 44
25
31
3
4
30 e
1.50
44
99
Aluminium
1.60
WZ4025W 25 x 64
25
31
3
4
30 e
1.50
64
154
Aluminium
1.60
WZ4025W 25 x 92
25
31
3
4
30 e
1.50
92
231
Aluminium
1.60
WZ4025W 30 x 55
30
38
4
5
37 e
1.75
55
117
Aluminium
1.85
WZ4025W 30 x 70
30
38
4
5
37 e
1.75
70
156
Aluminium
1.85
WZ4025W 30 x 105
30
38
4
5
37 e
1.75
105
247
Aluminium
1.85
WZ4025W 32 x 55
32
40
4
5
39 e
1.75
55
117
Aluminium
1.85
WZ4025W 32 x 70
32
40
4
5
39 e
1.75
70
156
Aluminium
1.85
WZ4025W 32 x 105
32
40
4
5
39 e
1.75
105
247
Aluminium
1.85
WZ4025W 40 x 60
40
48
4
5
47 e
1.75
60
150
Aluminium
1.85
WZ4025W 40 x 80
40
48
4
5
47 e
1.75
80
210
Aluminium
1.85
WZ4025W 40 x 120
40
48
4
5
47 e
1.75
120
330
Aluminium
1.85
WZ4025W 42 x 60
42
50
4
5
50 e
2.00
60
150
Aluminium
1.85
WZ4025W 42 x 80
42
50
4
5
50 e
2.00
80
210
Aluminium
1.85
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성