카탈로그: Mandelli
생성됨: 29.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Mandelli
WZ4031-32-41-51-55 - Lamina bronze plated demountable bushing
Mandelli
STANDARD GUIDING ELEMENTS - WZ STANDARD
Powered by
CAD모델 선택
{mandelli/wz_elementi_guida/wz4041_51_55_31_32.prj},{NB=WZ - 4051 32 x 90},{D=32},{A=45},{B=53},{C=48},{TYPE=WZ - 4051},{BS2P=32},{BS3P=74},{E=50},{EX=50},{F=-},{FX=0},{G=53},{H=37},{L=90},{M=10 x 1},{MX=10},{N=-},{NX=0},{P=31.5},{MS=45 +0.016},{MAT=Steel SAE 1141 HRC 50-52},{INFO=Info}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
D
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BS2P
ⁿ/ₐ
BS3P
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
MS
Mounting seat H6
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WZ - 4031 18 x 31
18
28
34
29
WZ - 4031
0
71
-
8
13
18
31
-
5
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4032 18 x 50
18
28
34
29
WZ - 4032
0
72
-
8
13
37
50
-
5
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4041 18 x 50
18
28
34
29
WZ - 4041
31
73
31
-
32
18
50
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4051 18 x 70
18
28
34
29
WZ - 4051
32
74
31
-
43
27
70
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4055 18 x 70
18
28
34
29
WZ - 4055
33
0
31
-
52
18
70
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4031 19 x 31
19
28
34
29
WZ - 4031
0
71
-
8
13
18
31
-
5
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4032 19 x 50
19
28
34
29
WZ - 4032
0
72
-
8
13
37
50
-
5
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4041 19 x 50
19
28
34
29
WZ - 4041
31
73
31
-
32
18
50
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4051 19 x 70
19
28
34
29
WZ - 4051
32
74
31
-
43
27
70
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4055 19 x 70
19
28
34
29
WZ - 4055
33
0
31
-
52
18
70
6 x 1
-
20.5
28 +0.013
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4031 24 x 36
24
38
44
39
WZ - 4031
0
71
-
12
13
23
36
-
5
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4032 24 x 55
24
38
44
39
WZ - 4032
0
72
-
12
13
42
55
-
5
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4041 24 x 55
24
38
44
39
WZ - 4041
31
73
41
-
32
23
55
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4051 24 x 80
24
38
44
39
WZ - 4051
32
74
41
-
48
32
80
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4055 24 x 80
24
38
44
39
WZ - 4055
33
0
41
-
57
23
80
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4031 25 x 36
25
38
44
39
WZ - 4031
0
71
-
12
13
23
36
-
5
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4032 25 x 55
25
38
44
39
WZ - 4032
0
72
-
12
13
42
55
-
5
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4041 25 x 55
25
38
44
39
WZ - 4041
31
73
41
-
32
23
55
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4051 25 x 80
25
38
44
39
WZ - 4051
32
74
41
-
48
32
80
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4055 25 x 80
25
38
44
39
WZ - 4055
33
0
41
-
57
23
80
10 x 1
-
25.5
38 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4031 30 x 43
30
45
53
48
WZ - 4031
0
71
-
16
13
30
43
-
5
31.5
45 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4032 30 x 60
30
45
53
48
WZ - 4032
0
72
-
16
13
47
60
-
5
31.5
45 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4041 30 x 60
30
45
53
48
WZ - 4041
31
73
50
-
34
26
60
10 x 1
-
31.5
45 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4051 30 x 90
30
45
53
48
WZ - 4051
32
74
50
-
53
37
90
10 x 1
-
31.5
45 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
WZ - 4055 30 x 90
30
45
53
48
WZ - 4055
33
0
50
-
64
26
90
10 x 1
-
31.5
45 +0.016
Steel SAE 1141 HRC 50-52
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성