피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
MCQI2 - ISO-VDMA Standard profile cylinders
MEDAN
Air cylinders
Standard Cylinders
MCQI2-ISO-15552 Standard profile cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{medan/air_cylinders/standard_cylinders/mcqi2/mcqi2_asmtab.prj},{NB=MCQI2-11-50-50_POS_0},{IDNR=},{MODEL=MCQI2},{STYLE=11},{TUBE=50},{STROKE=50},{ASTROKE=0},{POS=0},{MAGNET=},{MT=},{JOINT=},{SWITCH=},{WL=},{NSW=},{A=32},{AA=18},{AB=34},{AC=15},{AD=10},{AE=M16 x 1.5},{AF=40},{AR=8},{AS=24},{XB=106},{B1=16},{B2=24},{C=37},{DD=G 1/4},{E=M16 x 1.5},{G=20},{H=40},{I=28.0},{IA=0},{IB=0},{J=4},{K=31.0},{L=16.0},{NB1=0},{O=46.5},{R=8.0},{S=M8 x 1.25},{U=8.5},{UC=4.5},{UD=16},{X=65},{XZ=179},{XZB=143},{XZM=180},{XZN=244},{XZP=177},{XZQ=227},{XZT=175},{XLY=170},{XZF=123},{XMAG=30},{ROT=0.000},{T=2.000},{PPATH=assemblies/mcqi2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
AA
[mm]
AB
[mm]
AC
[mm]
AD
[mm]
AE
ⁿ/ₐ
AF
[mm]
AR
[mm]
AS
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
C
[mm]
DD
ⁿ/ₐ
E
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
NB1
[mm]
O
[mm]
R
[mm]
S
ⁿ/ₐ
U
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
ZB
[mm]
ZM
[mm]
ZN
[mm]
ZP
[mm]
ZQ
[mm]
ZT
[mm]
LY
[mm]
ZF
[mm]
ROT
[mm]
T
[mm]
MCQI2-11-32-50_POS_0
MCQI2
32
22
16
26
12
7
M10 x 1.25
20
5
17
94
10
17
26
G 1/8
M10 x 1.25
12
30
20.0
4
30.5
20.0
8
32.5
5.0
M6 x 1.0
4.5
47
146
120
146
190
146
184
144
142
108
5.000
2.000
MCQI2-11-40-50_POS_0
MCQI2
40
24
20
27
12
7
M12 x 1.25
30
6
19
105
13
19
30
G 1/4
M12 x 1.25
16
35
20.5
4
34.0
14.5
0
38.0
6.0
M6 x 1.0
5.3
55
163
135
165
213
162
206
163
161
120
10.000
2.000
MCQI2-11-50-50_POS_0
MCQI2
50
32
18
34
15
10
M16 x 1.5
40
8
24
106
16
24
37
G 1/4
M16 x 1.5
20
40
28.0
4
31.0
16.0
0
46.5
8.0
M8 x 1.25
8.5
65
179
143
180
244
177
227
175
170
123
0.000
2.000
MCQI2-11-63-50_POS_0
MCQI2
63
32
20
32
15
10
M16 x 1.5
40
8
24
121
16
24
37
G 3/8
M16 x 1.5
20
45
26.0
4
33.0
16.0
0
56.5
8.0
M8 x 1.25
8.0
78
194
158
195
259
190
242
190
185
137
20.000
2.000
MCQI2-11-80-50_POS_0
MCQI2
80
40
32
41
20
14
M22 x 1.5
50
13
32
128
21
30
46
G 3/8
M20 x 1.5
25
45
32.5
4
35.5
20.5
0
72.0
10.0
M10 x 1.5
9.0
95
218
174
220
300
215
287
215
210
148
0.000
3.000
MCQI2-11-100-50_POS_0
MCQI2
100
40
30
46
20
14
M22 x 1.5
50
13
32
138
21
30
51
G 1/2
M20 x 1.5
25
55
37.5
4
37.0
19.0
0
89.0
10.0
M10 x 1.5
13.0
115
233
189
240
320
235
305
230
220
158
0.000
3.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성