Modèle A5-102 - Accouplement élastique MJC sans jeu
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
accouplements
rigide_avec_desalignement
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/accouplements/rigide_avec_desalignement/a5_102.prj},{NB=michaud_chailly_A5-102-41-12},{REF=A5-102-41-12},{D1=12},{D1B=16.000},{D2=12},{D3=41.3},{D3B=41},{L1=50.8},{L2=18.0},{VIS=M 4},{RTOR=0.053},{C=18.7},{CMAX=37.4},{DP=0.1},{DAX=1.27},{DAN=0.8},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a5-102.txt},{COR=11},{DN=4.000},{DT=7.000},{F=0.200},{DPAS=4.200},{PPATH=a5_102/a5_102_sbl.prj},{K=3.500},{S=4.000},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
VIS
[mm]
RTOR
Rigidité Tortionnelle
[deg/Nm]
C
Couple nominal
[Nm]
CMAX
Couple maxi
[Nm]
DP
Désalignement parallèle
[mm]
DAX
Désalignement axial
[mm]
DAN
Désalignement angulaire
[°]
Michaud Chailly A5-102-15...
A5-102-15-4
4
4
15.0
22.9
7.6
M 2
1.068
0.9
1.8
0.05
0.51
0.8
Michaud Chailly A5-102-15...
A5-102-15-6
6
6
15.0
22.9
7.6
M 2
1.068
0.9
1.8
0.05
0.51
0.8
Michaud Chailly A5-102-19...
A5-102-19-6
6
6
19.1
27.9
9.8
M 2.5
1.007
1.7
3.4
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-19...
A5-102-19-8
8
8
19.1
27.9
9.8
M 2.5
1.007
1.7
3.4
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-25...
A5-102-25-8
8
8
25.4
31.8
11.9
M 3
0.212
8.5
17
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-25...
A5-102-25-10
10
10
25.4
31.8
11.9
M 3
0.212
8.5
17
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-25...
A5-102-25-12
12
12
25.4
31.8
11.9
M 3
0.212
8.5
17
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-33...
A5-102-33-10
10
10
33.3
47.6
15.0
M 3
0.106
9.9
19.7
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-33...
A5-102-33-12
12
12
33.3
47.6
15.0
M 3
0.106
9.9
19.7
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-33...
A5-102-33-14
14
14
33.3
47.6
15.0
M 3
0.106
9.9
19.7
0.08
0.76
0.8
Michaud Chailly A5-102-41...
A5-102-41-12
12
12
41.3
50.8
18.0
M 4
0.053
18.7
37.4
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-41...
A5-102-41-14
14
14
41.3
50.8
18.0
M 4
0.053
18.7
37.4
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-41...
A5-102-41-16
16
16
41.3
50.8
18.0
M 4
0.053
18.7
37.4
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-41...
A5-102-41-20
20
20
41.3
50.8
18.0
M 4
0.053
18.7
37.4
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-51...
A5-102-51-14
14
14
50.8
61.0
20.8
M 5
0.035
31.2
62.3
0.13
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-51...
A5-102-51-16
16
16
50.8
61.0
20.8
M 5
0.035
31.2
62.3
0.13
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-51...
A5-102-51-20
20
20
50.8
61.0
20.8
M 5
0.035
31.2
62.3
0.13
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-51...
A5-102-51-25
25
25
50.8
61.0
20.8
M 5
0.035
31.2
62.3
0.13
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-57...
A5-102-57-16
16
16
57.2
80.0
28.7
M 6
0.026
46.5
92.9
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-57...
A5-102-57-20
20
20
57.2
80.0
28.7
M 6
0.026
46.5
92.9
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-57...
A5-102-57-25
25
25
57.2
80.0
28.7
M 6
0.026
46.5
92.9
0.1
1.27
0.8
Michaud Chailly A5-102-57...
A5-102-57-30
30
30
57.2
80.0
28.7
M 6
0.026
46.5
92.9
0.1
1.27
0.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성