Modèle A8-XH - Courroie dentée XH - Pas 22,225 mm(7/8'')
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
courroies_dentees_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/courroies_dentees_profil_xl_l_h/a8_xh.prj},{NB=michaud_chailly_A8-1750XH300},{REF=A8-1750XH300},{L=76.20},{LPIP=175.0},{LPIMM=4445.00},{ND=200},{XHPP=7/8''},{XHPMM=22.225},{H1=6.22},{H2=11.4},{INFOS=INFOTEXTE},{INFO1=a8xh.txt},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
L
Largeur
[mm]
LPIP
Longueur primitive ISO
[pouce]
LPIMM
Longueur primitive ISO
[mm]
ND
Nombre de dents
ⁿ/ₐ
XHPP
Pas
[pouce]
XHPMM
Pas
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
Michaud Chailly A8-507XH2...
A8-507XH200
50.80
50.7
1289.00
58
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-560XH2...
A8-560XH200
50.80
56.0
1422.00
64
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-630XH2...
A8-630XH200
50.80
63.0
1600.20
72
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-700XH2...
A8-700XH200
50.80
70.0
1778.00
80
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-770XH2...
A8-770XH200
50.80
77.0
1955.85
88
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-840XH2...
A8-840XH200
50.80
84.0
2133.60
96
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-980XH2...
A8-980XH200
50.80
98.0
2489.20
112
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1120XH...
A8-1120XH200
50.80
112.0
2844.40
128
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1260XH...
A8-1260XH200
50.80
126.0
3200.40
144
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1400XH...
A8-1400XH200
50.80
140.0
3556.00
160
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1540XH...
A8-1540XH200
50.80
154.0
3911.60
176
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1680XH...
A8-1680XH200
50.80
168.0
4267.20
192
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1750XH...
A8-1750XH200
50.80
175.0
4445.00
200
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-507XH3...
A8-507XH300
76.20
50.7
1289.00
58
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-560XH3...
A8-560XH300
76.20
56.0
1422.00
64
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-630XH3...
A8-630XH300
76.20
63.0
1600.20
72
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-700XH3...
A8-700XH300
76.20
70.0
1778.00
80
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-770XH3...
A8-770XH300
76.20
77.0
1955.85
88
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-840XH3...
A8-840XH300
76.20
84.0
2133.60
96
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-980XH3...
A8-980XH300
76.20
98.0
2489.20
112
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1120XH...
A8-1120XH300
76.20
112.0
2844.40
128
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1260XH...
A8-1260XH300
76.20
126.0
3200.40
144
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1400XH...
A8-1400XH300
76.20
140.0
3556.00
160
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1540XH...
A8-1540XH300
76.20
154.0
3911.60
176
7/8''
22.225
6.22
11.4
Michaud Chailly A8-1680XH...
A8-1680XH300
76.20
168.0
4267.20
192
7/8''
22.225
6.22
11.4
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성