Modèle MA A9L050 - Poulie dentée à moyeu amovible pour courroie - Pas 9,525 mm (3/8") pour courroie largeur 12,7mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulie_dentee_profil_xl_l_h
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulie_dentee_profil_xl_l_h/ma_a9l050.prj},{NB=michaud_chailly_A9-27L050-1108},{REF=A9-27L050-1108},{MATIERE=Acier},{SCHEMA=8F},{DENTS=27},{MOYEU=1108},{ALESAGE=28},{D2=87},{D3=81.86},{D4=81.10},{D5=62},{D6=0},{L1=22},{L2=19},{L3=3.0},{POIDS=0.60},{INFOS=INFOTEXTE},{TYPE=10F},{CNSORDERNO=21050027},{MAT=St},{N=315},{I=72.0},{DESCRIPTION=TL 27 L 050},{PPATH=ma_a9_l/ma_a9l_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
MOYEU
N° du moyeu
ⁿ/ₐ
ALESAGE
Alésage maxi du moyeu
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-18L050...
A9-18L050-1108
Acier
8F
18
1108
28
60
54.57
53.81
45
0
22
19
3.0
0.20
Michaud Chailly A9-19L050...
A9-19L050-1108
Acier
8F
19
1108
28
63
57.61
56.84
45
0
22
19
3.0
0.23
Michaud Chailly A9-20L050...
A9-20L050-1108
Acier
8F
20
1108
28
66
60.64
59.88
48
0
22
19
3.0
0.27
Michaud Chailly A9-21L050...
A9-21L050-1108
Acier
8F
21
1108
28
71
63.67
62.91
48
0
22
19
3.0
0.30
Michaud Chailly A9-22L050...
A9-22L050-1108
Acier
8F
22
1108
28
75
66.70
65.94
51
0
22
19
3.0
0.34
Michaud Chailly A9-23L050...
A9-23L050-1108
Acier
8F
23
1108
28
79
69.73
68.97
54
0
22
19
3.0
0.40
Michaud Chailly A9-24L050...
A9-24L050-1108
Acier
8F
24
1108
28
79
72.77
72.00
54
0
22
19
3.0
0.45
Michaud Chailly A9-25L050...
A9-25L050-1108
Acier
8F
25
1108
28
83
75.80
75.04
56
0
22
19
3.0
0.50
Michaud Chailly A9-26L050...
A9-26L050-1108
Acier
8F
26
1108
28
87
78.83
78.07
60
0
22
19
3.0
0.55
Michaud Chailly A9-27L050...
A9-27L050-1108
Acier
8F
27
1108
28
87
81.86
81.10
62
0
22
19
3.0
0.60
Michaud Chailly A9-28L050...
A9-28L050-1108
Acier
8F
28
1108
28
91
84.89
84.13
65
0
22
19
3.0
0.65
Michaud Chailly A9-30L050...
A9-30L050-1108
Acier
8F
30
1108
28
97
90.96
90.20
70
0
22
19
3.0
0.80
Michaud Chailly A9-32L050...
A9-32L050-1108
Acier
8F
32
1108
28
103
97.02
96.26
74
0
22
19
3.0
0.98
Michaud Chailly A9-36L050...
A9-36L050-1108
Acier
8F
36
1108
28
115
109.15
108.39
85
0
22
19
3.0
1.20
Michaud Chailly A9-40L050...
A9-40L050-1610
Acier
8F
40
1610
42
127
121.28
120.51
97
0
25
19
6.0
1.40
Michaud Chailly A9-48L050...
A9-48L050-1610
Acier
8WF
48
1610
42
152
145.53
144.77
88
120
25
19
6.0
2.30
Michaud Chailly A9-60L050...
A9-60L050-1610
Acier
7W
60
1610
42
0
181.91
181.15
92
166
25
19
3.0
2.20
Michaud Chailly A9-72L050...
A9-72L050-1610
Fonte
7A
72
1610
42
0
218.30
217.53
92
202
25
19
3.0
2.10
Michaud Chailly A9-84L050...
A9-84L050-1610
Fonte
7A
84
1610
42
0
254.68
253.90
92
236
25
19
3.0
2.46
Michaud Chailly A9-96L050...
A9-96L050-2012
Fonte
7A
96
2012
50
0
291.06
290.30
106
270
32
19
6.5
3.36
Michaud Chailly A9-120L05...
A9-120L050-2012
Fonte
7A
120
2012
50
0
363.83
363.07
106
343
32
19
6.5
4.44
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성