Modèle A9-27T5 - Poulie dentée monobloc profil T5 - Pas 5 mm pour courroie largeur 16 mm
MICHAUD CHAILLY - Direct Transmission
Transmission
poulies_dentees
poulies_dentees_profil_t_at
Powered by
CAD모델 선택
{michaud_chailly_transmission/transmission/poulies_dentees/poulies_dentees_profil_t_at/a9_27t5.prj},{NB=michaud_chailly_A9-27T5-22F},{REF=A9-27T5-22F},{VERSION=1},{MATIERE=Aluminium},{SCHEMA=6F},{DENTS=22},{D1=0},{D2=38},{D3=35.01},{D4=34.25},{D5=24},{L1=27},{L2=21},{POIDS=0.06},{INFOS=INFOTEXTE},{DESCRIPTION=27 T 5 22},{CNSORDERNO=27016022},{TYPE=2F},{MAT=Al},{N=207},{I=28.0},{PPATH=a9_t5/a9_t5_asmtpl.prj},{WEB=WWW}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
SCHEMA
ⁿ/ₐ
DENTS
Nbr de dents
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Michaud Chailly A9-27T5-1...
A9-27T5-10F
Aluminium
6F
10
0
20
15.92
15.05
8
27
21
0.02
Michaud Chailly A9-27T5-1...
A9-27T5-12F
Aluminium
6F
12
0
23
19.10
18.25
10
27
21
0.02
Michaud Chailly A9-27T5-1...
A9-27T5-14F
Aluminium
6F
14
0
25
22.28
21.45
13
27
21
0.03
Michaud Chailly A9-27T5-1...
A9-27T5-15F
Aluminium
6F
15
0
28
23.87
23.05
16
27
21
0.03
Michaud Chailly A9-27T5-1...
A9-27T5-16F
Aluminium
6F
16
0
32
25.46
24.60
18
27
21
0.04
Michaud Chailly A9-27T5-1...
A9-27T5-18F
Aluminium
6F
18
0
32
28.65
27.80
20
27
21
0.04
Michaud Chailly A9-27T5-1...
A9-27T5-19F
Aluminium
6F
19
0
36
30.24
29.40
22
27
21
0.05
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-20F
Aluminium
6F
20
0
36
31.83
31.00
23
27
21
0.06
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-22F
Aluminium
6F
22
0
38
35.01
34.25
24
27
21
0.06
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-24F
Aluminium
6F
24
0
42
38.20
37.40
26
27
21
0.08
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-25F
Aluminium
6F
25
0
44
39.79
38.95
26
27
21
0.08
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-26F
Aluminium
6F
26
0
44
41.38
40.60
26
27
21
0.09
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-27F
Aluminium
6F
27
8
48
42.97
42.20
30
27
21
0.09
Michaud Chailly A9-27T5-2...
A9-27T5-28F
Aluminium
6F
28
8
48
44.56
43.75
32
27
21
0.09
Michaud Chailly A9-27T5-3...
A9-27T5-30F
Aluminium
6F
30
8
51
47.75
46.95
34
27
21
0.10
Michaud Chailly A9-27T5-3...
A9-27T5-32F
Aluminium
6F
32
8
54
50.93
50.10
38
27
21
0.12
Michaud Chailly A9-27T5-3...
A9-27T5-36F
Aluminium
6F
36
8
63
57.30
56.45
38
27
21
0.16
Michaud Chailly A9-27T5-4...
A9-27T5-40F
Aluminium
6F
40
8
66
63.66
62.85
40
27
21
0.19
Michaud Chailly A9-27T5-4...
A9-27T5-42F
Aluminium
6F
42
8
71
66.84
66.00
40
27
21
0.20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성