MCRPLK - Rodless cylinder with linear guide
MINDMAN
Air cylinders
Rodless Cylinders
MCRPLK-Rodless cylinder
Powered by
CAD모델 선택
{mindman/air_cylinders/rodless_cylinders/mcrplk_series/mcrplk_asmtab.prj},{NB=MCRPLK-25-0100},{MODEL=MCRPLK},{SLIDER=},{TUBE=25},{STROKE=100},{POS=0},{ABSORBER=},{PS=},{LUBRICATION=},{ACCESSORY=},{SENSOR=},{WL=},{SENSORNUM=},{A=100},{B=23},{C=40},{D=27},{E=27},{F=40},{G=53.2},{H=73.2},{K=40},{L=85},{N1=M6x1.0 thru},{N2=M5x0.8x12dp},{P=G1/8},{Q=145},{R1=125},{R2=60},{R3=120},{S1=50},{S2=64},{V=28},{W1=112},{X=44},{Y=8.5},{Z=36x36},{PPATH=assemblies/mcrplk_asmtpl.prj},{HD=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
MODEL
Model
ⁿ/ₐ
TUBE
Tube I.D.
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N1
[mm]
N2
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
R3
[mm]
S1
[mm]
S2
[mm]
V
[mm]
W1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
MCRPLK-16-0100
MCRPLK
16
65
15
27
18
18
27
48.2
61.7
40
80
M4x0.7 thru
M3x0.5x7dp
M5
90
-
-
70
36
-
20
69
16.5
5.5
25x24.5
MCRPLK-25-0100
MCRPLK
25
100
23
40
27
27
40
53.2
73.2
40
85
M6x1.0 thru
M5x0.8x12dp
G1/8
145
125
60
120
50
64
28
112
44
8.5
36x36
MCRPLK-32-0100
MCRPLK
32
125
27
56
40
36
52
64
90
57.5
115
M8x1.25x12.5dp
M6x1.0x15dp
G1/4
190
164
-
-
-
96
30
152
64.3
10.5
48x52
MCRPLK-40-0100
MCRPLK
40
150
30
69
54
54
72
69
105
57.5
115
M8x1.25x12.5dp
M6x1.0x15dp
G1/4
190
164
-
-
-
96
55
152
64.3
16
58x58
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성