MDZB - Oil Free Bushings - Dry Bushings - Straight Standard Type
Misumi
誘명꽣
무급유부시
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/05_oil_free_bushings/mdzb.prj},{NB=MDZB17-10},{MAT=Filler Filled PTFE Layer, Sintered Bronze Layer, Steel Back Metal Layer},{TR=-195~280},{DD=17},{L=10},{L1=10,15},{D=19},{DTOL=+0.070/+0.035},{T=1.0},{C=0.5},{TTOL=0/-0.025},{SIZE=17},{SIZETOL=-0.025/-0.043},{HS=19},{HSTOL=+0.021/0},{TOL=+0.071/0},{CIN=0.3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
부품No.
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
TR
열저항
[°C]
DD
d
[mm]
D
[mm]
DTOL
D Tolerance
[mm]
T
[mm]
TTOL
T공차
[mm]
SIZE
사이즈 (축경)
[mm]
SIZETOL
사이즈 (축경)공차
[mm]
HS
홀사이즈(하우징직경)
[mm]
HSTOL
홀사이즈(하우징직경)공차
[mm]
TOL
공차(참고)-압입후내경
[mm]
MDZB3-3
MDZB3-3
Filler Added PTFE Layer, ...
-195~280
3
5
+0.047/+0.017
1.0
0/-0.025
3
-0.025/-0.034
5
+0.012/0
+0.062/0
MDZB4-3
MDZB4-3
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
4
6
+0.047/+0.017
1.0
0/-0.025
4
-0.025/-0.037
6
+0.012/0
+0.062/0
MDZB5-3
MDZB5-3
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
5
7
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
5
-0.025/-0.037
7
+0.015/0
+0.065/0
MDZB6-3
MDZB6-3
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
6
8
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
6
-0.025/-0.037
8
+0.015/0
+0.065/0
MDZB7-5
MDZB7-5
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
7
9
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
7
-0.025/-0.040
9
+0.015/0
+0.065/0
MDZB8-5
MDZB8-5
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
8
10
+0.055/+0.025
1.0
0/-0.025
8
-0.025/-0.040
10
+0.015/0
+0.065/0
MDZB10-6
MDZB10-6
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
10
12
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
10
-0.025/-0.040
12
+0.018/0
+0.068/0
MDZB12-6
MDZB12-6
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
12
14
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
12
-0.025/-0.043
14
+0.018/0
+0.068/0
MDZB13-8
MDZB13-8
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
13
15
+0.060/+0.030
1.0
0/-0.025
13
-0.025/-0.043
15
+0.018/0
+0.068/0
MDZB14-8
MDZB14-8
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
14
16
+0.065/+0.035
1.0
0/-0.025
14
-0.025/-0.043
16
+0.018/0
+0.068/0
MDZB15-8
MDZB15-8
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
15
17
+0.065/+0.035
1.0
0/-0.025
15
-0.025/-0.043
17
+0.018/0
+0.068/0
MDZB16-10
MDZB16-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
16
18
+0.070/+0.035
1.0
0/-0.025
16
-0.025/-0.043
18
+0.018/0
+0.068/0
MDZB17-10
MDZB17-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
17
19
+0.070/+0.035
1.0
0/-0.025
17
-0.025/-0.043
19
+0.021/0
+0.071/0
MDZB18-10
MDZB18-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
18
20
+0.075/+0.040
1.0
0/-0.025
18
-0.025/-0.043
20
+0.021/0
+0.071/0
MDZB20-10
MDZB20-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
20
23
+0.080/+0.045
1.5
0/-0.030
20
-0.025/-0.046
23
+0.021/0
+0.081/0
MDZB22-10
MDZB22-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
22
25
+0.080/+0.045
1.5
0/-0.030
22
-0.025/-0.046
25
+0.021/0
+0.081/0
MDZB25-10
MDZB25-10
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
25
28
+0.085/+0.050
1.5
0/-0.030
25
-0.025/-0.046
28
+0.021/0
+0.081/0
MDZB30-12
MDZB30-12
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
30
34
+0.090/+0.050
2.0
0/-0.030
30
-0.025/-0.046
34
+0.025/0
+0.085/0
MDZB35-12
MDZB35-12
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
35
39
+0.095/+0.055
2.0
0/-0.030
35
-0.025/-0.050
39
+0.025/0
+0.085/0
MDZB40-12
MDZB40-12
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
40
44
+0.095/+0.055
2.0
0/-0.030
40
-0.025/-0.050
44
+0.025/0
+0.085/0
MDZB45-20
MDZB45-20
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
45
50
+0.100/+0.060
2.5
0/-0.040
45
-0.025/-0.050
50
+0.025/0
+0.085/0
MDZB50-20
MDZB50-20
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
50
55
+0.105/+0.060
2.5
0/-0.040
50
-0.025/-0.050
55
+0.030/0
+0.110/0
MDZB55-25
MDZB55-25
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
55
60
+0.110/+0.065
2.5
0/-0.040
55
-0.025/-0.055
60
+0.030/0
+0.110/0
MDZB60-30
MDZB60-30
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
60
65
+0.120/+0.070
2.5
0/-0.040
60
-0.025/-0.055
65
+0.030/0
+0.110/0
MDZB70-30
MDZB70-30
충진제들이4불화에틸렌수지층,청색동소결층,스틸백...
-195~280
70
75
+0.125/+0.075
2.5
-0.030/-0.080
70
0.035/0.005
75
+0.030/0
+0.110/0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성