BJS, BJSM, BJT - Joint Units - For Ball Screws and Motors
Misumi
誘명꽣
볼 나사
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/09_ball_screws/bjs_asmtab.prj},{NB=BJS12A},{MATB=A5052(5052 Aluminum)(EN AW-5052_AlMg2,5)},{MATS=S45C(1045 Steel)(1.1191_C45E (Ck45))},{STB=Clear Anodizing},{STS=},{AC=Spacer 1Pc., Clamping Nut 1Pc.},{AM=S},{NO=12A},{P=12},{B11=74},{B2=13},{D=36},{D11=30},{D2=36},{D3=15.0},{E11=25},{F11=72},{H11=47},{H21=23},{J11=46},{K11=44},{L11=10},{N=14},{Q11=14},{S11=7},{T11=54},{T21=58},{W11=44},{W2=44},{X1=8},{X2=16},{Y1=5.5},{Y2=8.0},{PCD1=45},{M1=M12X1.0},{M1N=12},{M21=M3},{DD1=6.5},{LL1=8},{NUTPOS=BSJ},{PPATH=bjs/bjs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MATB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATS
서포트유닛재질
ⁿ/ₐ
STB
본체의표면처리
ⁿ/ₐ
AC
부속품
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
P
[mm]
B1
[mm]
B2
B1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
Q
[mm]
S
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
W3
[mm]
X1
[mm]
X2
[mm]
Y1
[mm]
Y2
[mm]
PCD
피치 원직경 (PCd)
[mm]
M1
M1(가는나사)
ⁿ/ₐ
M2
M2 (일반나사)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
LL
L
[mm]
SU
지지유닛
ⁿ/ₐ
BJS8A
BJS8A
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
8A
8
67
9
30
28
11.5
21
64
41
19
43
40
10
12
12
6
47
52
40
35
-
5
14
5.5
6.5
45
M8X1.0
M3
5.5
8
BRW8
BJS8B
BJS8B
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
8B
8
67
9
30
28
11.5
21
64
41
19
43
40
10
12
12
6
47
52
40
35
-
5
14
5.5
6.5
46
M8X1.0
M4
5.5
10
BRW8
BJS10A
BJS10A
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
10A
10
74
13
30
34
14.0
25
70
46
23
46
42
10
14
14
7
54
56
42
42
-
8
16
5.5
8.0
45
M10X1.0
M3
6.5
8
BRW10
BJS10B
BJS10B
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
10B
10
74
13
30
34
14.0
25
70
46
23
46
42
10
14
14
7
54
56
42
42
-
8
16
5.5
8.0
46
M10X1.0
M4
6.5
10
BRW10
BJS12A
BJS12A
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
12A
12
74
13
30
36
15.0
25
72
47
23
46
44
10
14
14
7
54
58
44
44
-
8
16
5.5
8.0
45
M12X1.0
M3
6.5
8
BRW12
BJS12B
BJS12B
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
12B
12
74
13
30
36
15.0
25
72
47
23
46
44
10
14
14
7
54
58
44
44
-
8
16
5.5
8.0
46
M12X1.0
M4
6.5
10
BRW12
BJS12C
BJS12C
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
12C
12
84
13
50
36
15.0
31
98
62
26
56
62
13
14
18
9
58
80
62
44
-
8
16
5.5
8.0
70
M12X1.0
M5
8.5
관통홀
BRW12
BJS15A
BJS15A
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
15A
15
97
15
50
40
20.0
31
98
61
26
63
62
13
17
18
9
71
80
62
52
-
8
18
10.0
10.0
70
M15X1.0
M5
8.5
13
BRW15
BJS15B
BJS15B
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
15B
15
106
15
70
40
20.0
41
128
82
36
72
82
16
17
23
11
74
106
82
52
-
8
18
10.0
10.0
90
M15X1.0
M6
10.5
15
BRW15
BJS20A
BJS20A
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
20A
20
117
22
50
57
25.0
35
116
70
30
69
70
20
24
23
11
77
94
70
68
-
14
28
11.0
13.0
70
M20X1.0
M5
10.5
13
BRW20
BJS20B
BJS20B
A5052
S45C
백색 알루마이트
스테이서 1개/클램핑 너트1개
20B
20
127
22
70
57
25.0
41
128
82
36
79
82
20
24
23
11
87
106
82
68
-
14
28
11.0
13.0
90
M20X1.0
M6
10.5
15
BRW20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성