HLB, HLBM, HLBC, HLBS, HLBU - 베어링용하드 록너트
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/hlb.prj},{NB=HLB20},{TS=1},{MAT=},{MMIN=18.917},{ST=1},{SP=JIS B 02116H (Class 2)},{M=20},{MP=20X1.0},{LND1=32},{LND2=26},{LNB1=8},{LNB2=0.000},{LNEE1=2.7},{LNEE2=0.000},{UND1=32},{UNB1=8},{UNB2=0.000},{UNEE11=2.5},{UNEE12=0.000},{UNBB1=5.5},{UNBB2=0.000},{S=4},{T=2.0},{LLMIN1=13.5},{LLMIN2=0.000},{LLMAX1=14.5},{LLMAX2=0.000},{P=0.05},{W1=43.000},{W2=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PN
형식
ⁿ/ₐ
HARD
경도
ⁿ/ₐ
SP
나사위치
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MP
M x 피치 (가는)
ⁿ/ₐ
LND1
D1 너트 (하) (1)
[mm]
LND2
D2 너트 (하) (1)
[mm]
LNB
B 너트 (하) (1)
[mm]
LNEE
e 너트(하부) (1)
[mm]
UND1
D1 너트 (상) (2)
[mm]
UNB
B 너트 (상) (2)
[mm]
UNEE1
e1 너트(상부) (2)
[mm]
UNBB
b 너트(상부)
[mm]
S
S (공통)
[mm]
T
T (공통)
[mm]
LLMIN
세트높이l 측면(최소)
[mm]
LLMAX
세트높이l 측면(최대)
[mm]
P
단면의 직각도 (최대)
[mm]
WEIGHT
세트당중량
[g]
HLB10
HLB10
-
JIS B0211 6h (2급)
10
10x0.75
18
13
6
2.7
18
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
15
HLB12
HLB12
-
JIS B0211 6h (2급)
12
12X1.0
22
17
6
2.7
22
6
2.5
3.5
3
2.0
9.5
10.5
0.05
17
HLB15
HLB15
-
JIS B0211 6h (2급)
15
15X1.0
25
21
7
2.7
25
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
23
HLB17
HLB17
-
JIS B0211 6h (2급)
17
17X1.0
28
24
7
2.7
28
7
2.5
4.5
4
2.0
11.5
12.5
0.05
29
HLB20
HLB20
-
JIS B0211 6h (2급)
20
20X1.0
32
26
8
2.7
32
8
2.5
5.5
4
2.0
13.5
14.5
0.05
43
HLB25
HLB25
-
JIS B0211 6h (2급)
25
25X1.5
38
32
10
4.2
38
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
72
HLB30
HLB30
-
JIS B0211 6h (2급)
30
30X1.5
45
38
10
4.2
45
10
4.0
6.0
5
2.0
16.0
17.5
0.05
103
HLB35
HLB35
-
JIS B0211 6h (2급)
35
35X1.5
52
44
11
4.2
52
11
4.0
7.0
5
2.0
18.0
19.5
0.05
150
HLB40
HLB40
-
JIS B0211 6h (2급)
40
40X1.5
58
50
12
4.2
58
9
4.0
5.0
6
2.5
17.0
18.5
0.05
170
HLB45
HLB45
-
JIS B0211 6h (2급)
45
45X1.5
65
56
13
4.2
65
10
4.0
6.0
6
2.5
19.0
20.5
0.05
240
HLB50
HLB50
-
JIS B0211 6h (2급)
50
50X1.5
70
61
14
4.2
70
11
4.0
7.0
6
2.5
21.0
22.5
0.05
285
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성