C-AD , C-AD -N - Economy Shock Absorbers Adjustable
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/c_ad_____asmtab.prj},{NB=C-AD2025},{TS=Cap},{NO=2025},{M=M20x1.5},{M3D=20},{PITCH=1.5},{S=25},{L1=100.0},{L2=17.0},{T=8},{TT=15.8},{DD=18.0},{DD1=6},{B=26},{LW=Without},{LW1=0.0},{LW2=0.0},{NUT1=30.300},{NUT2=63.900},{L3=45},{HH=0.0},{HH1=0},{L4=0.0},{HH2=17},{CIF3D=3},{SC=},{PPATH=c_ad____/c_ad_____asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
S
스토로크
[mm]
L
(L)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
L2
[mm]
T
[mm]
TT
t
[mm]
DD
d
[mm]
DD1
d1
[mm]
B
B(Wrench Flats)
[mm]
LW
Lock Washers
ⁿ/ₐ
C-AD1210
C-AD1210
1210
M12x1.0
10
89.5
61.0
10.0
4
8.5
10.5
3
14
With
C-AD1412
C-AD1412
1412
M14x1.5
12
107.2
70.2
13.0
5
12.0
12.0
4
19
With
C-AD1415
C-AD1415
1415
M14x1.5
15
129.0
89.0
13.0
5
12.0
12.0
4
19
With
C-AD1425
C-AD1425
1425
M14x1.5
25
154.0
104.0
13.0
5
12.0
12.0
4
19
With
C-AD1612
C-AD1612
1612
M16x1.5
12
107.2
70.2
13.0
5
12.0
14.0
4
19
Without
C-AD2016
C-AD2016
2016
M20x1.5
16
148.8
104.0
13.0
8
15.8
18.0
6
26
Without
C-AD2020
C-AD2020
2020
M20x1.5
20
152.8
100.0
17.0
8
15.8
18.0
6
26
Without
C-AD2025
C-AD2025
2025
M20x1.5
25
157.8
100.0
17.0
8
15.8
18.0
6
26
Without
C-AD2525
C-AD2525
2525
M25x1.5
25
162.0
106.0
12.5
10
18.5
22.0
8
32
Without
C-AD2540
C-AD2540
2540
M25x1.5
40
221.5
132.0
12.5
10
37.0
22.0
8
32
Without
C-AD2550
C-AD2550
2550
M25x1.5
50
246.5
100.0
78.0
10
18.5
22.0
8
32
Without
C-AD2580
C-AD2580
2580
M25x1.5
80
343.0
100.0
144.5
10
18.5
22.0
8
32
Without
C-AD2725
C-AD2725
2725
M27x1.5
25
162.0
100.0
18.5
10
18.5
22.0
8
32
Without
C-AD3625
C-AD3625
3625
M36x1.5
25
173.0
101.0
22.0
15
25.0
35.0
10
46
Without
C-AD3650
C-AD3650
3650
M36x1.5
50
246.0
149.0
22.0
15
25.0
35.5
10
46
Without
C-AD4250
C-AD4250
4250
M42x1.5
50
245.5
146.0
11.0
15
38.5
44.5
12
50
Without
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성