C-MACAT - C-VALUE 쇼크업소버 - 2단식 -
Misumi
誘명꽣
스프링/쇼크 업소버/가스 스프링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/29_springs/c_macat_asmtab.prj},{NB=C-MACAT2725N},{NO=2725N},{NO3D=2725},{S=25},{A=124.0},{B=99.0},{C=0.0},{C3D=22.000},{D=8.0},{E=0.0},{F=86.0},{G=5},{M=M27x1.5},{M3D=27},{PITCH=1.500},{H=32.0},{I=6},{NUT1=24.100},{NUT2=70.700},{PPATH=c_macat/c_macat_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
NO
No.
ⁿ/ₐ
S
S 스트로크
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
M
ⁿ/ₐ
H
[mm]
I
[mm]
C-MACAT0806N
C-MACAT0806N
0806N
6
46.6
40.6
0.0
2.9
0.0
33.6
2
M8x1.0
11.0
3
C-MACAT1007N
C-MACAT1007N
1007N
7
54.0
47.0
0.0
3.0
0.0
39.0
3
M10x1.0
12.7
3
C-MACAT1210N
C-MACAT1210N
1210N
10
62.5
52.5
0.0
3.0
0.0
44.0
3
M12x1.0
14.0
4
C-MACAT1412N
C-MACAT1412N
1412N
12
79.0
67.0
0.0
4.0
0.0
58.0
4
M14x1.5
19.0
5
C-MACAT2015N
C-MACAT2015N
2015N
15
88.0
73.0
0.0
6.0
0.0
62.0
4
M20x1.5
26.0
7
C-MACAT2525N
C-MACAT2525N
2525N
25
117.0
92.0
0.0
8.0
0.0
82.0
0
M25x1.5
32.0
9
C-MACAT2725N
C-MACAT2725N
2725N
25
124.0
99.0
0.0
8.0
0.0
86.0
5
M27x1.5
32.0
6
C-MACAT0806C
C-MACAT0806C
0806C
6
55.2
40.6
6.6
2.9
8.6
33.6
2
M8x1.0
11.0
3
C-MACAT1007C
C-MACAT1007C
1007C
7
62.6
47.0
8.6
3.0
8.6
39.0
3
M10x1.0
12.7
3
C-MACAT1210C
C-MACAT1210C
1210C
10
71.1
52.5
10.3
3.0
8.6
44.0
3
M12x1.0
14.0
4
C-MACAT1412C
C-MACAT1412C
1412C
12
90.0
67.0
12.0
4.0
11.0
58.0
4
M14x1.5
19.0
5
C-MACAT2015C
C-MACAT2015C
2015C
15
103.0
73.0
18.0
6.0
15.0
62.0
4
M20x1.5
26.0
7
C-MACAT2525C
C-MACAT2525C
2525C
25
136.0
92.0
22.0
8.0
19.0
82.0
0
M25x1.5
32.0
9
C-MACAT2725C
C-MACAT2725C
2725C
25
143.0
99.0
22.0
8.0
19.0
86.0
5
M27x1.5
32.0
6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성