BSCSF - 볼밸브 - PT 암/PT암 - 대유량타입
Misumi
誘명꽣
관/조인트/호스/밸브/위생관
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/33_pipe_fittings/bscsf_asmtab.prj},{NB=BSCSF20A},{TYPE=BSCSF},{MATMB=CF-8M Stainless Steel Cast },{MATBS=Fluoro Resin},{OP=Water, Oil, Air, Gas: 5.48MPa, Saturated Steam: 1MPa},{NO=20A},{RC=0.75000000},{RC1=26.441},{DD=20.0},{S=33},{L=77},{H=62},{W=120},{X=3.000},{X1=15.000},{PPATH=bscsf_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
형
ⁿ/ₐ
MATMB
본체 재질
ⁿ/ₐ
MATBS
재질 볼 시트
ⁿ/ₐ
OP
사용압력
ⁿ/ₐ
NO
번호
ⁿ/ₐ
RC
RC(PT)
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
S
s
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
W
[mm]
PPATH
ⁿ/ₐ
BSCSF10A
BSCSF10A
BSCSF
SCS14A
불소수지
물/오일/공기/가스:5.48MPa, 포화...
10A
3/8
12.7
22
52
56
100
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF15A
BSCSF15A
BSCSF
SCS14A
불소수지
물/오일/공기/가스:5.48MPa, 포화...
15A
1/2
15.0
27
68
59
102
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF20A
BSCSF20A
BSCSF
SCS14A
불소수지
물/오일/공기/가스:5.48MPa, 포화...
20A
3/4
20.0
33
77
62
120
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF25A
BSCSF25A
BSCSF
SCS14A
불소수지
물/오일/공기/가스:5.48MPa, 포화...
25A
1
25.0
40
90
76
150
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF32A
BSCSF32A
BSCSF
SCS14A
불소수지
물/오일/공기/가스:5.48MPa, 포화...
32A
1 1/4
32.0
49
102
84
150
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF40A
BSCSF40A
BSCSF
SCS14A
불소수지
물/오일/공기/가스:5.48MPa, 포화...
40A
1 1/2
38.0
56
111
88
165
bscsf_asmtpl.prj
BSCSF50A
BSCSF50A
BSCSF
SCS14A
불소수지
물/오일/공기/가스:5.48MPa, 포화...
50A
2
50.0
70
126
95
165
bscsf_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성