PHSSM,PHSSLM - Rod End Bearing (STAINLESS OIL FREE) - Standard Type (Tapped Type)
Misumi
誘명꽣
실린더/실린더 관련 부품/연결 부품
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/34_cylinders/phssm_asmtab.prj},{NB=PHSSM10},{TRS=1},{DD=10},{D=26},{D1=15.0},{D2=19},{L=56},{L1=43},{MP=M10x1.5},{LL=21},{B=11.0},{B1=14},{T=6.5},{W=17},{DD1=12.919},{RR=0.5},{SLC=4.16},{MASS=64},{BD=19.050},{NOBT=5.5},{NOSR=24.038},{NOBV=13.9},{BROS=3.0},{BRB=18.00},{BT1=4.984},{BT2=43.768},{NRT1=1.000},{NRT2=1.000},{RB=0.8},{RBT1=0.683},{RBT2=0.800},{PPATH=phssm/phssm_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
타입
ⁿ/ₐ
TS
타입 선택
ⁿ/ₐ
MAT
Material of Holder
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
MP
MxP
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
P
ⁿ/ₐ
LL
l
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
DD1
d1
[mm]
RR
r
[mm]
SLC
Static Load Capacity Radial
ⁿ/ₐ
MASS
질량
[g]
BD
볼직경
[mm]
BDA
볼직경알파3(도)
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
PHSSM5
PHSSM5
PHSSM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
5
16
9.0
11
35
27
M5x0.8
5
0.80
12
6.0
8
4.0
9
7.712
0.3
0.98
15
11.112
12
phssm/phssm_asmtpl.prj
PHSSM6
PHSSM6
PHSSM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
6
18
10.0
13
39
30
M6x1.0
6
1.00
14
6.7
9
5.0
11
8.960
0.3
1.44
21
12.700
10
phssm/phssm_asmtpl.prj
PHSSM8
PHSSM8
PHSSM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
8
22
12.5
16
47
36
M8x1.25
8
1.25
17
9.0
12
5.0
14
10.393
0.5
2.69
38
15.875
12
phssm/phssm_asmtpl.prj
PHSSM10
PHSSM10
PHSSM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
10
26
15.0
19
56
43
M10x1.5
10
1.50
21
11.0
14
6.5
17
12.919
0.5
4.16
64
19.050
12
phssm/phssm_asmtpl.prj
PHSSM12
PHSSM12
PHSSM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
12
30
17.5
22
65
50
M12x1.75
12
1.75
24
12.0
16
6.5
19
15.426
0.5
5.88
95
22.225
12
phssm/phssm_asmtpl.prj
PHSSM14
PHSSM14
PHSSM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
14
34
20.0
25
74
57
M14x2.0
14
2.00
27
14.0
19
8.0
22
16.857
0.7
6.61
140
25.400
14
phssm/phssm_asmtpl.prj
PHSSM16
PHSSM16
PHSSM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
16
38
22.0
27
83
64
M16x2.0
16
2.00
33
15.0
21
8.0
22
19.379
0.7
8.33
185
28.575
15
phssm/phssm_asmtpl.prj
PHSSM18A
PHSSM18A
PHSSM
Stainless Steel Oil-Free
303 Stainless Steel
18A
42
25.0
31
92
71
M18x1.5
18
1.50
36
17.0
23
10.0
27
21.887
0.7
11.52
330
31.750
15
phssm/phssm_asmtpl.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성