TBCF - 타이밍벨트용 금속구-가압방지/홀위치지정타입
Misumi
誘명꽣
타이밍 벨트
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/48_timing_belts/tbcf.prj},{NB=TBCF-S5M100-4H-N3-L7-P14.5},{MAT=A6N01 -T5},{ST=Clear Anodizing},{TYPE=TBCF},{TB=S5M},{BNW=100},{NOH=4H},{HS=N},{ND=3},{L=7},{P=14.5},{ALT1=},{AC=0},{ALT2=},{BC=0},{ANGLE=40.000},{LR=3.250},{PITCH=5.000},{RR=1.000},{RA=3.250},{LL=0.000},{R1=0.38},{OFFSET=0.715}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
ST
표면처리
ⁿ/ₐ
TB
벨트종류
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
T1
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
TBCF-MXL019-4H-M3-L6-P9
TBCF-MXL019-4H-M3-L6-P9
A6N01 -T5
백색 알루마이트
MXL
4.8
26
16
4
0.60
3.0
TBCF-XL025-4H-N3-L7-P11
TBCF-XL025-4H-N3-L7-P11
A6N01 -T5
백색 알루마이트
XL
6.4
66
24
6
1.30
3.5
TBCF-L050-4H-N3-L7-P17.5
TBCF-L050-4H-N3-L7-P17.5
A6N01 -T5
백색 알루마이트
L
12.7
124
32
8
2.05
3.5
TBCF-H075-4H-N3-L7-P24
TBCF-H075-4H-N3-L7-P24
A6N01 -T5
백색 알루마이트
H
19.1
165
38
10
2.55
3.5
TBCF-S2M040-4H-N3-L7-P8.5
TBCF-S2M040-4H-N3-L7-P8.5
A6N01 -T5
백색 알루마이트
S2M
4.0
26
16
4
0.90
3.5
TBCF-S3M060-4H-N3-L7-P10....
TBCF-S3M060-4H-N3-L7-P10....
A6N01 -T5
백색 알루마이트
S3M
6.0
39
18
4
1.25
3.5
TBCF-S5M100-4H-N3-L7-P14....
TBCF-S5M100-4H-N3-L7-P14....
A6N01 -T5
백색 알루마이트
S5M
10.0
65
26
6
2.00
3.5
TBCF-S8M150-4H-N3-L7-P19....
TBCF-S8M150-4H-N3-L7-P19....
A6N01 -T5
백색 알루마이트
S8M
15.0
104
34
8
3.00
3.5
TBCF-MA3070-4H-N3-L7-P11....
TBCF-MA3070-4H-N3-L7-P11....
A6N01 -T5
백색 알루마이트
MA3
7.0
39
20
4
1.10
3.5
TBCF-MA5100-4H-N3-L7-P14....
TBCF-MA5100-4H-N3-L7-P14....
A6N01 -T5
백색 알루마이트
MA5
10.0
65
26
6
1.70
3.5
TBCF-MA8150-4H-N3-L7-P19....
TBCF-MA8150-4H-N3-L7-P19....
A6N01 -T5
백색 알루마이트
MA8
15.0
104
34
8
2.80
3.5
TBCF-T5050-4H-N3-L7-P9.5
TBCF-T5050-4H-N3-L7-P9.5
A6N01 -T5
백색 알루마이트
T5
5.0
65
21
6
1.40
3.5
TBCF-T10150-4H-N3-L7-P19....
TBCF-T10150-4H-N3-L7-P19....
A6N01 -T5
백색 알루마이트
T10
15.0
130
34
8
2.50
3.5
TBCF-AT5100-4H-N3-L7-P14....
TBCF-AT5100-4H-N3-L7-P14....
A6N01 -T5
백색 알루마이트
AT5
10.0
65
26
6
1.40
3.5
TBCF-AT10150-4H-N3-L7-P19...
TBCF-AT10150-4H-N3-L7-P19...
A6N01 -T5
백색 알루마이트
AT10
15.0
130
34
8
2.70
3.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성