카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
TBLW - Pillow block bearing
MOVET
Flange bearings and housing units
Flange bearings
Powered by
CAD모델 선택
{movet/flanschlager_und_gehaeuseeinheiten/flanschlager/tblw_asmtab.prj},{NB=MOVET+Stehlager+TBLW+B+17+0_(hochMB)},{TYP=TBLW203},{BESTNR=4061408144020},{HIDE=0},{LODLEVEL=hoch},{WELLE=17},{H=33.3},{B=34.5},{W=66},{E=50.8},{A=72.8},{S=M8},{X=52},{Z=5},{NDM=8},{GEWICHT=0.28},{M=M8},{ANZUGSMOMENT=18},{MG=Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat)},{WINKEL=0},{VERS=8},{ZUBEHOER=},{GFVIS=blau},{PPATH=tbl/tbl_asmtpl.prj},{LSVIS=MB Edelstahl},{INFO=Katalog-PDF}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
WELLE
Shaft diameter Ø
[mm]
H
[mm]
B
[mm]
W
[mm]
E
[mm]
A
[mm]
S
Thread
ⁿ/ₐ
X
[mm]
Z
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
M
Bore for
ⁿ/ₐ
ANZUGSMOMENT
Max. Tightening torque (Nm)
ⁿ/ₐ
MG
Material housing
ⁿ/ₐ
LS
Bearing insert
ⁿ/ₐ
GFVIS
Housing colors
ⁿ/ₐ
MOVET+4061408143894
TBLW201
4061408143894
12
33.3
34.5
66
50.8
72.8
M8
52
5
0.31
M8
18
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
MOVET+4061408143962
TBLW202
4061408143962
15
33.3
34.5
66
50.8
72.8
M8
52
5
0.29
M8
18
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
MOVET+4061408144020
TBLW203
4061408144020
17
33.3
34.5
66
50.8
72.8
M8
52
5
0.28
M8
18
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
MOVET+4061408142798
TBLW204
4061408142798
20
33.3
34.5
66
50.8
72.8
M8
52
5
0.27
M8
18
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
MOVET+4061408123872
TBLW205
4061408123872
25
36.5
39.5
74
50.8
76.2
M10
62
5
0.33
M10
25
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
MOVET+4061408121823
TBLW206
4061408121823
30
42.9
42.5
84
76.2
101.0
M10
72
5
0.51
M10
30
Plastic PBT (polybutylene...
MB
blue
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성