카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Plastic line base Ø65
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Plastic
Spindle Diameter M14
Base Diameter 51-70mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_kunststoff/durchmesser_spindel_m14/durchmesserbereich_fussplatte_51_70mm/ss_plastic_articulated_stem_m14_d65_asmtab.prj},{NB=MOVET+45810053(hoch0)},{TYP=45810053},{BESTNR=4061408015412},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0},{BES=M14x100},{A=33},{B=100},{D=65},{CH=14},{F=M14},{M=14},{G=23},{H=133},{H1=136},{SL=15000},{INFO=Download-Link},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/10048_10059.pdf},{TYPX=10053},{ANTISLIP=3},{PLATE=1},{D1=0.000},{HOLE=0.000},{VER1=1},{VER2=1},{PPATH=../../parts/ss_plastic_articulated_stem_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
Minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
Nutzbare Gewindelänge
[mm]
D
Base
[mm]
CH
Regulation key
[mm]
F
Thread
ⁿ/ₐ
G
Height base
[mm]
H
Total height
ⁿ/ₐ
H1
Total height
ⁿ/ₐ
SL
Maschine foot load
[N]
MOVET+4061408018741
45810048
4061408018741
M14x50
33
50
65
14
M14
23
83
83
15000
MOVET+4061408015405
45810049
4061408015405
M14x50
33
50
65
14
M14
23
83
86
15000
MOVET+4061408018758
45810050
4061408018758
M14x75
33
75
65
14
M14
23
108
108
15000
MOVET+4061408018765
45810051
4061408018765
M14x75
33
75
65
14
M14
23
108
111
15000
MOVET+4061408018772
45810052
4061408018772
M14x100
33
100
65
14
M14
23
133
133
15000
MOVET+4061408015412
45810053
4061408015412
M14x100
33
100
65
14
M14
23
133
136
15000
MOVET+4061408018864
45810054
4061408018864
M14x125
33
125
65
14
M14
23
158
158
15000
MOVET+4061408018789
45810055
4061408018789
M14x125
33
125
65
14
M14
23
158
161
15000
MOVET+4061408018871
45810056
4061408018871
M14x150
33
150
65
14
M14
23
183
183
15000
MOVET+4061408018796
45810057
4061408018796
M14x150
33
150
65
14
M14
23
183
186
15000
MOVET+4061408018888
45810058
4061408018888
M14x175
33
175
65
14
M14
23
208
208
15000
MOVET+4061408018802
45810059
4061408018802
M14x175
33
175
65
14
M14
23
208
211
15000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성