카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
Stainless Steel Vulcanized
MOVET
Leveling Feet
Stainless Steel / Vulcanized
Spindle Diameter M16
Base Diameter 20-50mm
Powered by
CAD모델 선택
{movet/maschinenfuesse/edelstahl_vulkanisiert/durchmesser_spindel_m16/durchmesserbereich_fussplatte_20_50mm/edelstahl_vulcanized_m16_d50_asmtab.prj},{NB=MOVET+45824810(hoch0)},{TYP=45824810},{BESTNR=4061408119974},{LODLEVEL=hoch},{ANG=0.0},{BES=M16X200},{A=32},{B=200},{D=50},{CH=13},{F=M16},{M=16},{G=19},{H=232},{SL=4000},{INFO=Download-Link},{PPATH=../../edelstahl_maschinenfuesse/parts/vulcanized_asmtpl.prj},{LINK=https://www.movet.eu/docs/MARTIN/PDF/24500_24806.pdf},{TYPX=24810},{COLVIS=Black},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
BES
Description
ⁿ/ₐ
A
minimum installation height maschine-bottom
[mm]
B
usable thread lenght
[mm]
D
base
[mm]
CH
regulation key
[mm]
F
thread
ⁿ/ₐ
G
height base
[mm]
H
total height
ⁿ/ₐ
SL
maschine foot load
[N]
MOVET+4061408073702
45824800
4061408073702
M16X75
32
75
50
13
M16
19
107
4000
MOVET+4061408073719
45824802
4061408073719
M16X100
32
100
50
13
M16
19
132
4000
MOVET+4061408073726
45824804
4061408073726
M16X125
32
125
50
13
M16
19
157
4000
MOVET+4061408073733
45824806
4061408073733
M16X150
32
150
50
13
M16
19
182
4000
MOVET+4061408081868
45824808
4061408081868
M16X175
32
175
50
13
M16
19
207
4000
MOVET+4061408119974
45824810
4061408119974
M16X200
32
200
50
13
M16
19
232
4000
MOVET+4061408124985
45824800/EB
4061408124985
M16X75
32
75
50
13
M16
19
107
4000
MOVET+4061408124992
45824802/EB
4061408124992
M16X100
32
100
50
13
M16
19
132
4000
MOVET+4061408125005
45824804/EB
4061408125005
M16X125
32
125
50
13
M16
19
157
4000
MOVET+4061408125012
45824806/EB
4061408125012
M16X150
32
150
50
13
M16
19
182
4000
MOVET+4061408125029
45824808/EB
4061408125029
M16X175
32
175
50
13
M16
19
207
4000
MOVET+4061408125036
45824810/EB
4061408125036
M16X200
32
200
50
13
M16
19
232
4000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성