L20 Series - 25mm to 101mm Bore, 2,000 psi Hydraulic, Compact
Nason
Cylinders
Hydraulic Cylinders (Compact Hydraulics)
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/hydraulic_cylinders/l20_asmtab.prj},{NB=L20-40x5MF},{BOREN=40.000},{AA=2.165},{BNDM=13.157},{BNDMEM=11.11250},{BD1=0.450},{BD2=0.400},{CNDM=16.000},{CNDMEM=15.8750},{DNDM=8.000},{DNDMEM=7.9375},{DD1=0.900},{DD2=0.650},{DTAPL=2.047},{RD=0.86600},{PD=1.570},{HEADOL=0.698},{HEADL=0.486},{HEADT=2.000},{CAPOL=0.698},{CAPL=0.486},{CAPT=2.000},{EN=0.394},{GN=0.827},{HN=0.472},{IN=2.750},{JN=2.047},{KN=0.351},{LN=0.344},{MN=0.563},{MDN=0.340},{SMT=0.32400},{TH=0.105},{BORE=40mm (1.58\")},{BORET=40},{STALG=25,50,75,100},{STINCALG=[5:100/1]},{MEDIA=Hydraulic},{NOTE=See catalog for available temperature and pressure rating combinations},{A=2.165 (55)},{BTAP=G1/4},{STROKE=5.0},{TYPE=},{MOUNTING=MF},{MAGNETIC=},{EM=},{RM=},{REXT=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
MEDIA
Media
ⁿ/ₐ
PR
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
TR
Temperature Rating
ⁿ/ₐ
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
A
[INCH (mm)]
B
B Port
ⁿ/ₐ
C
C Tap
ⁿ/ₐ
CD
[INCH (mm)]
D
D Tap
ⁿ/ₐ
DD
[INCH (mm)]
E
[INCH (mm)]
F
[INCH (mm)]
G
[INCH (mm)]
H
[INCH (mm)]
I
[INCH (mm)]
J
[INCH (mm)]
K
[INCH (mm)]
L
[INCH (mm)]
M
[INCH (mm)]
MD
[INCH (mm)]
N
[INCH (mm)]
L20-25x5MF
L20-25x5MF
25mm (.98")
Hydraulic
140 BAR (2030 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
1.772 (45)
G1/8
M10X1.5
.470 (11.94)
M5X0.8
.41 (10.5)
.315 (8.0)
.315 (8.0)
.689 (17.5)
.315 (8.0)
2.000 (50.8)
1.417 (36.0)
.291 (7.4)
.218 (5.5)
.375 (9.5)
.21 (5.3)
.551 (14.0)
L20-32x5MF
L20-32x5MF
32mm (1.26")
Hydraulic
140 BAR (2030 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
2.008 (50.1)
G1/4
M12X1.75
.590 (14.98)
M6X1
.49 (12.5)
.394 (10.0)
.394 (10.0)
.807 (20.5)
.433 (11.0)
2.500 (63.5)
1.850 (47.0)
.325 (8.25)
.281 (7.1)
.430 (10.9)
.26 (6.6)
.709 (18.0)
L20-40x5MF
L20-40x5MF
40mm (1.58")
Hydraulic
140 BAR (2030 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
2.165 (55)
G1/4
M16X2
.790 (20.06)
M8X1.25
.65 (16.6)
.394 (10.0)
.394 (10.0)
.827 (21.0)
.472 (12.0)
2.750 (69.85)
2.047 (52.0)
.351 (8.9)
.344 (8.7)
.563 (14.3)
.34 (8.6)
.866 (22.0)
L20-50x5MF
L20-50x5MF
50mm (1.97")
Hydraulic
120 BAR (1740 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
2.362 (60)
G1/4
M20X2.5
.950 (24.13)
M10X1.5
.82 (20.8)
.433 (11.0)
.433 (11.0)
.886 (22.5)
.551 (14.0)
3.250 (82.55)
2.283 (58.0)
.483 (12.3)
.438 (11.1)
.690 (17.5)
.43 (10.9)
1.102 (28.0)
L20-63x5MF
L20-63x5MF
63mm (2.48")
Hydraulic
100 BAR (1450 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
2.638 (67)
G1/4
M27X3
1.180 (29.97)
M12X1.75
.98 (24.9)
.512 (13.0)
.512 (13.0)
1.024 (26.0)
.669 (17.0)
3.750 (95.25)
2.717 (69.0)
.517 (13.1)
.531 (13.4)
.780 (19.8)
.53 (13.4)
1.416 (36.0)
L20-76x5MF
L20-76x5MF
76mm (3.00")
Hydraulic
100 BAR (1450 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
3.071 (78)
G3/8
M33X3.5
1.380 (35.05)
M14X2
1.14 (29.0)
.669 (17.0)
.669 (17.0)
1.161 (29.5)
.787 (20.0)
4.500 (114.3)
3.386 (86.0)
.557 (14.2)
.625 (15.8)
.910 (23.1)
.60 (15.2)
1.772 (45.0)
L20-101x5MF
L20-101x5MF
101mm (4.00")
Hydraulic
100 BAR (1450 PSI)
-10 °C to 81 °C (14 F to ...
See catalog for available...
3.78 (95)
G3/8
M42X4.5
1.770 (44.95)
M16X2
1.25 (31.8)
1.024 (26.0)
1.024 (26.0)
1.378 (35.0)
.984 (25.0)
5.500 (139.7)
4.173 (106.0)
.663 (16.9)
.709 (18.0)
1.020 (25.9)
.69 (17.5)
2.205 (56.0)
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성