CRN Series - 1.50” to 8” Bore, Pneumatic, All Stainless, NFPA
Nason
Cylinders
Corrosion Resistant Cylinders
Powered by
CAD모델 선택
{nason/cylinders/stainless_steel_cylinders/crn_asmtab.prj},{NB=CRN-MX0-3.25x0.125-KK1},{BORE=3.25},{BORE1=325},{XI=0.000},{LB=4.250},{LD=4.750},{E=3.750},{EE=0.500},{F=0.625},{G=1.750},{J=1.250},{K=0.625},{K1=0.3750},{BB=1.3750},{FH=0.625},{P=2.750},{R=2.760},{FR=0.625},{ECB=0.000},{CB=1.250},{CW=0.625},{KNUT=0.375},{BD=2.000},{MP1L=1.250},{MP2L=1.875},{EL=0.875},{LL=1.250},{STYLE=},{STROKE=0.125},{MOUNT=MX0},{RE=KK1},{MA=},{RED=},{OS=1.000},{PT=0.8400},{OPH=1},{OPC=5},{HCT=},{CLH=0},{AS=},{ASL=0.000},{CCT=},{CCL=0},{AA=},{AL=0.000},{AAD=},{ALD=0.000},{CC=},{CL=0.000},{CCD=},{CLD=0.000},{AO=},{BP=},{CS=},{DRB=},{FAL=},{MP=},{MRS=},{NR=},{S=},{SE=},{SSP=},{ST=},{STL=0.000},{WB=},{REE=},{CBB=},{RC=},{EB=},{PP=},{ACA=},{SB=},{SS=},{SP=},{STRK2D=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
PNACC
Accessories Part No.
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
LB
[인치]
LD
[인치]
E
[인치]
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
EE
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
KK
ⁿ/ₐ
MM1
MM Rod Dia.
[인치]
P
[인치]
R
[인치]
V
[인치]
Y
[인치]
ZB
[인치]
ZM
[인치]
CRN-MX0-1.50x0.125-KK1
CRN-MX0-1.50x0.125-KK1
(NO ACCESSORIES)
1.50
See catalog for available...
3.625
4.125
2.000
0.750
1.125
0.375
0.375
0.375
1.500
1.000
0.438
7/16-20
0.625
2.375
1.430
0.250
1.875
5.062
6.125
CRN-MX0-2.00x0.125-KK1
CRN-MX0-2.00x0.125-KK1
(NO ACCESSORIES)
2.00
See catalog for available...
3.625
4.125
2.500
0.750
1.125
0.375
0.375
0.375
1.500
1.000
0.562
7/16-20
0.625
2.375
1.840
0.250
1.875
5.188
6.125
CRN-MX0-2.50x0.125-KK1
CRN-MX0-2.50x0.125-KK1
(NO ACCESSORIES)
2.50
See catalog for available...
3.750
4.250
3.000
0.750
1.125
0.375
0.375
0.375
1.500
1.000
0.562
7/16-20
0.625
2.500
2.190
0.250
1.875
5.312
6.250
CRN-MX0-3.25x0.125-KK1
CRN-MX0-3.25x0.125-KK1
(NO ACCESSORIES)
3.25
See catalog for available...
4.250
4.750
3.750
1.125
1.500
0.500
0.500
0.625
1.750
1.250
0.625
3/4-16
1
2.750
2.760
0.250
2.375
6.250
7.500
CRN-MX0-4.00x0.125-KK1
CRN-MX0-4.00x0.125-KK1
(NO ACCESSORIES)
4.00
See catalog for available...
4.250
4.750
4.500
1.125
1.500
0.500
0.500
0.625
1.750
1.250
0.625
3/4-16
1
2.750
3.320
0.250
2.375
6.250
7.500
CRN-MX0-5.00x0.125-KK1
CRN-MX0-5.00x0.125-KK1
(NO ACCESSORIES)
5.00
See catalog for available...
4.500
5.000
5.500
1.125
1.500
0.500
0.500
0.625
1.750
1.250
0.812
3/4-16
1
3.000
4.100
0.250
2.375
6.625
7.750
CRN-MX0-6.00x0.125-KK1
CRN-MX0-6.00x0.125-KK1
(NO ACCESSORIES)
6.00
See catalog for available...
5.000
5.500
6.500
1.625
2.000
0.625
0.750
0.750
2.000
1.500
0.812
1-14
1.375
3.250
4.880
0.250
2.750
7.375
8.750
CRN-MX0-8.00x0.125-KK1
CRN-MX0-8.00x0.125-KK1
(NO ACCESSORIES)
8.00
See catalog for available...
5.125
5.625
8.500
1.625
2.000
0.625
0.750
0.625
2.000
1.500
1.000
1-14
1.375
3.375
6.440
0.375
2.750
7.750
8.875
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성