MKL - Clamping Elements for Linear Guideways
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
klemmungen
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/klemmungen/mkl.prj},{NB=MKL-1501-AS1-A},{IDNR=},{CN=MKL-1501-AS1-A},{HF=500},{S=100},{A=47},{A1=15},{A2=-},{B1=39},{B2=15.5},{G=M4},{GNDM=4},{H=4.5},{H1=20.4},{L1=4.1},{L2=19.5},{L3=4.1},{M=M3},{NDM=3},{MASS=0.19},{W=15.50},{VER=1},{A2X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CN
Catalog number
ⁿ/ₐ
HF
Holding force
[N]
S
Shape
[mm]
A
Dimension A
[mm]
A1
Dimension A1
[mm]
A2
Dimension A2
ⁿ/ₐ
B1
Dimension B1
[mm]
B2
Dimension B2
[mm]
G
Thread
[mm]
H
Dimension H
[mm]
H1
Dimension H1
[mm]
L1
Dimension L1
[mm]
L2
Dimension L2
[mm]
L3
Dimension L3
[mm]
M
Thread
[mm]
MASS
Mass
[kg]
MKL-1501-AS1-A
MKL-1501-AS1-A
500
100
47
15
-
39
15.5
M4
4.5
20.4
4.1
19.5
4.1
M3
0.19
MKL-2001-AS1-A
MKL-2001-AS1-A
800
100
63
20
5
39
25.0
M5
5.5
24.0
4.7
18.0
4.7
M5
0.30
MKL-2501-AS1-A
MKL-2501-AS1-A
950
100
70
20
5
35
25.0
M6
6.5
28.0
4.7
15.5
4.7
M5
0.32
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성