RS20-B built-in Bearing
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
Pulley & Sheaves
Standard rope sheave
Powered by
CAD모델 선택
{nbk/pulley/standard_rope_sheave/rs20_b.prj},{NB=RS20-11.2-224-1-B},{CN=RS20-11.2-224-1-B},{SD=11.2},{R=6},{H=17},{TYPE=60Y},{DE=246.8},{DH=106},{L=53},{S1=8.75},{W=35.5},{LOAD=29.7},{BNO=6210ZZx2},{DB=50},{MKG=5.8},{X=6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CN
Catalog No.
ⁿ/ₐ
SD
Applicable rope dia d
[mm]
R
Dimension r
[mm]
H
Dimension h
[mm]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
DE
Outher diameter De
[mm]
DH
Dimension Dh
[mm]
L
Dimension L
[mm]
S1
Dimension S1
[mm]
W
Dimension W
[mm]
LOAD
Load
[kN]
BNO
Bearing No.
ⁿ/ₐ
DB
Bearing bore dB
[mm]
MKG
Mass
[kg]
RS20-6-125-1-B
RS20-6-125-1-B
6
3.35
9
60U
137
85
30
5.5
19
8.3
6306ZZx1
30
1.3
RS20-6.3-132-1-B
RS20-6.3-132-1-B
6.3
3.55
9.5
60U
144.7
85
30
5
20
9.2
6306ZZx1
30
1.4
RS20-8-160-1-B
RS20-8-160-1-B
8
4.5
12.5
60Y
177
75
41
8
25
15.1
6206ZZx2
30
2.4
RS20-9-180-1-B
RS20-9-180-1-B
9
5
14
60Y
199
85
45
8.5
28
19.2
6207ZZx2
35
3.3
RS20-10-200-1-B
RS20-10-200-1-B
10
5.6
15
60Y
220
95
47
7.75
31.5
23.6
6208ZZx2
40
4.1
RS20-11.2-224-1-B
RS20-11.2-224-1-B
11.2
6
17
60Y
246.8
106
53
8.75
35.5
29.7
6210ZZx2
50
5.8
RS20-12.5-250-1-B
RS20-12.5-250-1-B
12.5
6.7
19
60Y
275.5
118
55
9.75
35.5
37
6211ZZx2
55
7.2
RS20-14-280-1-B
RS20-14-280-1-B
14
7.5
21.2
60Y
308.4
132
61
10.5
40
46.4
6212ZZx2
60
10.1
RS20-16-335-1-B
RS20-16-335-1-B
16
9
25
60Y
369
150
65
10
45
60.8
6214ZZx2
70
15.1
RS20-18-375-1-B
RS20-18-375-1-B
18
10
28
60Y
413
170
83
16.5
50
76.8
6313ZZx2
65
23.5
RS20-20-400-1-B
RS20-20-400-1-B
20
11.2
30
60Y
440
180
87
15.5
56
94.8
6314ZZx2
70
28.6
RS20-22.4-450-1-B
RS20-22.4-450-1-B
22.4
12.5
35.5
60Y
498.6
200
95
16
63
118
6316ZZx2
80
39.4
RS20-25-500-1-B
RS20-25-500-1-B
25
14
37.5
60Y
550
212
99
14
71
148
6317ZZx2
85
51.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성