Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Schnellhubgetriebe Bauart V mit Trapezgewindespindel TGS
Neff Gewindetriebe
High speed Screw Jacks G-series
02_bauart_v
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/06_schnellhubgetriebe_g/02_bauart_v/g_tgs_v_asmtab.prj},{NB=G2-V-2-T-40x7-100-0-M-0-D-1W-RU-1-1-0},{MHK=44.5},{K=4005},{L1=140},{L2=190},{C2=190},{C33=60},{C4=32},{L3=65},{L4=32},{L5=29},{C5=29},{L6=45},{C1=45},{L7=90},{B1=113},{B2X=10},{B2XXX=8},{B3=110},{H1X=180},{H1XX=180},{HH1=25.0},{H2X=130},{H2XX=130},{H3=15.0},{H4X=50},{H4XX=50},{H5X=52},{H5XX=52.0},{H6X=45},{H6XX=48},{D1X=95},{D1XX=95},{D2=115},{D9X=32},{D9XX=28},{D101=12.000},{GL=0.000},{D11=0},{HMIN=0.000},{HMAX=5900.000},{NDM3=30.000},{NDM31=30.000},{P3=1.75},{LB4=40.0},{KDM6=0.000},{NDM4=40.000},{A1=130},{VERS=1.000},{D102=8},{P31=1.25},{LB5=12},{F1=32.000},{F1X=10.0},{FF=52.0},{X2=14.0},{X1=14.0},{F2BP=60.0},{F2GK=50.0},{F2GA=60.0},{F4X=114},{DI=66},{FA=1.000},{FE=1.100},{LMINH=4},{CNSCTN=84834025},{LB6=12.0},{LB5X=35.0},{PX=1.75},{D=35},{BG=G2},{BGKAR=KA-G2},{BGS=G2-4005},{USH1='2:1','3:1'},{SPINDELABM1=40x7},{USH=2:1},{HUB=100},{VL=0},{VL0=0},{VLFB=18},{SPINDELENDE=0.000},{ZUBEHOER1=1.000},{ADS=0},{ZUBEHOER2=0.000},{BEF=0},{BEF2=0},{KAR=0},{LAGEOEL=1},{LAGEOEL1=1},{WEANORD=1.000},{RAD=0.000},{DREHZ=1.000},{EINBAULAGE=1},{SONDERANFORD=0},{POS=0},{WEANORDXXX=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
SPINDELABM1
Spindelabmessung
ⁿ/ₐ
MHK
Maximale Hubkraft
[kN]
HPUL
Hub je Umdrehung bei Übersetzung 2:1 in (mm)
[mm]
HPUH
Hub je Umdrehung bei Übersetzung 3:1 in (mm)
[mm]
WGL
Getriebewirkungsgrad
[%]
WGH
Gesamtwirkungsgrad
[%]
LLML
Leerlaufmoment für Übersetzung 2:1
[Nm]
LLMH
Leerlaufmoment für Übersetzung 3:1
[Nm]
MDA
Max. zul. Drehmoment an der Antriebswelle in (Nm)
[Nm]
L1
[mm]
L2
[mm]
C4
L4
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B2XXX
Hilfsvariable
ⁿ/ₐ
B3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
[mm]
H6
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3H7
Ø D3H7
[mm]
D4
[mm]
D5
ⁿ/ₐ
D6
ⁿ/ₐ
D7
D7xL8
ⁿ/ₐ
D8
ⁿ/ₐ
D9J6
Ø D9j6
ⁿ/ₐ
D10
ⁿ/ₐ
D11
[mm]
D12
ⁿ/ₐ
D13
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
G1-V-2-T-24x5-100-0-M-0-D...
G1
24x5
20.5
2.5
1.6
0.91
0.45
1.44
1.44
50
90
140
23
50
23
22
35
50
0
6
4
0
122
87
10.0
35
37
25
60
75
89
39
T 24x5/K 2505
M18
M8x10
42
18
M10
72
0
0
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G1-V-2-T-24x10 P5-100-0-M...
G1
24x10 P5
20.5
5
3.3
0.91
0.45
1.44
1.44
50
90
140
23
50
23
22
35
50
0
6
4
0
122
87
10.0
35
37
25
60
75
89
39
T 24x5/K 2505
M18
M8x10
42
18
M10
72
0
0
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-V-2-T-40x7-100-0-M-0-D...
G2
40x7
44.5
3.5
2.3
0.93
0.4
1.89
1.89
175
140
190
32
65
32
29
45
90
113
10
8
110
180
130
15.0
50
52
45
95
115
135
60
T 40x7/K 4005
M30
M10x15
65
32
M12
0
M12
M10
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G2-V-2-T-40x14 P7-100-0-M...
G2
40x14 P7
44.5
7
4.6
0.93
0.4
1.89
1.89
175
140
190
32
65
32
29
45
90
113
10
8
110
180
130
15.0
50
52
45
95
115
135
60
T 40x7/K 4005
M30
M10x15
65
32
M12
0
M12
M10
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G3-V-2-T-60x9-100-0-M-0-D...
G3
60x9
117.0
4.5
3
0.94
0.35
3.69
3.69
1600
230
295
40
95
40
48
60
180
0
16
12
180
305
215
20.0
90
84
80
150
200
225
90
T 60x9/K 6310
M48
M16x20
95
55
M20
180
0
M16
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
G3-V-2-T-60x12-100-0-M-0-...
G3
60x12
117.0
6
4
0.94
0.35
3.69
3.69
1600
230
295
40
95
40
48
60
180
0
16
12
180
305
215
20.0
90
84
80
150
200
225
90
T 60x9/K 6310
M48
M16x20
95
55
M20
180
0
M16
84834025
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성