Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
SEW Drehstromnormmotor B14/B5
Neff Gewindetriebe
General accessories
sew_motoren
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_allgemein/sew_motoren/drehstromnormmotor_sew.prj},{NB=DRN80MK4-B14},{A1=120},{D=19},{D1=11},{D2=80},{E1=100},{F1=3.0},{G=156},{G1=128},{I2=40},{KOX=241},{L1=23},{LL2=25.0},{L11L13=3.5},{S1X=6},{X=110},{XX1=46.0},{Y=113},{NENNL=0.55},{NENNDREH=1435},{LEISTF=0.75},{NENNSTROM=1.29},{ANLAUFSTROMVER=6.1},{NENNM=3.65},{ANLAUFMOMENTVER=2.7},{HOCHLAUFMOM=2.1},{TRAEGMOM=17.10},{TRAEGMOMBREM=18.60},{BREMSMOM=7.0},{MASMOT=11.0},{MASBREM=14.0},{HOLAUMOMVER=2.1},{TRAEHEIMOMROT=17.10},{TRAEHEIMOMBREMS=18.60},{LPASS=16},{HPASS=6},{BPASS=6},{T1=3.5},{T2=2.8},{CNSCTN=85015100},{BG=DRN80MK4},{BF=B14},{WE2X=0, 'Nein', 1, 'Ja'},{K=281 (362)},{K0=241 (322)},{S1=M6},{X1=46 (100)},{WE=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BG
Baugröße
ⁿ/ₐ
BF
Bauform
ⁿ/ₐ
A1
a1
[mm]
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
E1
e1
[mm]
F1
f1
[mm]
G
g
[mm]
G1
g1
[mm]
I2
i2
[mm]
K
k
[mm]
K0
k0
[mm]
L1
l1
[mm]
LL2
l/l2
[mm]
L11L13
l11/l13
[mm]
S1
s1
[mm]
X
x
[mm]
X1
x1
[mm]
Y
y
[mm]
NENNL
Nennleistung
[kW]
NENNDREH
Nenndrehzahl
[1/min]
LEISTF
Leistungsfaktor
[cos j]
NENNSTROM
Nennstrom bei 400V
[A]
ANLAUFSTROMVER
Anlaufstromverhältnis
[lA/lN]
NENNM
Nennmoment
[Nm]
ANLAUFMOMENTVER
Anlaufmomentverhältnis
[MA/MN]
HOCHLAUFMOM
Hochlaufmomentverhältnis
[MH/MN]
TRAEGMOM
Trägheitsmoment J Mot
[10-4kgm2]
TRAEGMOMBREM
Trägheitsmoment J Brems
[10-4kgm2]
BREMSMOM
Bremsmoment
[Nm]
MASMOT
Masse des Motors
[kg]
MASBREM
Masse mit Bremse
[kg]
HOLAUMOMVER
Hochlaufmomentverhältnis
[MH/MN]
TRAEHEIMOMROT
Trägheitsmoment J Mrot
[10-4kgm2]
TRAEHEIMOMBREMS
Trägheitsmoment J Brems
[10-4kgm2]
CNSCTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
DRN63MS4-B14
DRN63MS4
B14
90
11
11
60
75
2.5
125
98
23
208 (264)
185 (241)
23
25.0
3.5
M5
100
49 (105)
100
0.12
1380
0.64
0.40
3.6
0.83
2.7
2.6
2.95
3.63
1.7
4.9
6.8
2.6
2.95
3.63
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
DRN63M4-B14
DRN63M4
B14
90
11
11
60
75
2.5
125
98
23
222 (278)
199 (255)
23
25.0
3.5
M5
100
63 (119)
100
0.18
1375
0.65
0.57
3.7
1.25
2.6
2.6
3.76
4.44
2.7
5.8
7.6
2.6
3.76
4.44
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
DRN71MS4-B14
DRN71MS4
B14
105
14
11
70
85
2.5
139
118
30
232 (299)
202 (269)
23
25.0
3.5
M6
110
46 (80.5)
113
0.25
1405
0.66
0.72
4.3
1.70
2.5
2.3
5.42
6.11
3.4
6.8
8.6
2.3
5.42
6.11
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
DRN71M4-B14
DRN71M4
B14
105
14
11
70
85
2.5
139
118
30
252 (319)
222 (289)
23
25.0
3.5
M6
110
46 (80.5)
113
0.37
1415
0.66
1.02
4.8
2.50
2.8
2.4
7.14
8.44
5.0
8.0
10.0
2.4
7.14
8.44
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
DRN80MK4-B14
DRN80MK4
B14
120
19
11
80
100
3.0
156
128
40
281 (362)
241 (322)
23
25.0
3.5
M6
110
46 (100)
113
0.55
1435
0.75
1.29
6.1
3.65
2.7
2.1
17.10
18.60
7.0
11.0
14.0
2.1
17.10
18.60
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
DRN80M4-B14
DRN80M4
B14
120
19
11
80
100
3.0
156
128
40
327 (408)
287 (368)
30
32.0
4.0
M6
110
52 (100)
113
0.75
1440
0.74
1.75
6.7
4.95
3.1
2.7
24.70
26.20
10.0
14.0
18.0
2.7
24.70
26.20
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
DRN90S4-B14
DRN90S4
B14
140
24
14
95
115
3.0
179
140
50
331 (425)
281 (375)
30
32.0
4.0
M8
110
58.5 (119)
113
1.10
1455
0.73
2.55
6.9
7.20
2.7
2.1
54.00
58.70
14.0
20.0
24.0
2.1
54.00
58.70
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
DRN90L4-B14
DRN90L4
B14
140
24
14
95
115
3.0
179
140
50
363 (457)
313 (407)
30
32.0
4.0
M8
110
58.5 (119)
113
1.50
1461
0.74
3.40
7.5
9.80
2.7
2.0
67.20
71.90
20.0
23.0
27.0
2.0
67.20
71.90
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
DRN100LS4-B14
DRN100LS4
B14
160
28
14
110
130
3.5
197
157
60
369 (462)
309 (402)
30
32.0
4.0
M8
110
56 (117)
113
2.20
1450
0.76
4.75
7.1
14.50
2.9
2.2
81.40
87.40
28.0
27.0
33.0
2.2
81.40
87.40
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
DRN100L4-B14
DRN100L4
B14
160
28
14
110
130
3.5
197
157
60
419 (512)
359 (452)
30
32.0
4.0
M8
110
56 (117)
113
3.00
1456
0.76
6.40
8.2
19.70
3.4
2.3
112.00
118.00
40.0
34.0
40.0
2.3
112.00
118.00
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
DRN112M4-B5
DRN112M4
B5
250
28
19
180
215
4.0
221
170
60
447 (559)
387 (499)
40
43.5
4.0
14.5
110
78 (157)
113
4.00
1464
0.81
7.90
8.2
26.00
2.4
1.6
178.00
183.00
55.0
45.0
52.0
1.6
178.00
183.00
85015100
Die aktuelle Lieferzeit f...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성