Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Mounting plate BP - suitable for screw jacks type N, VK and VP
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
anbauteile
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/anbauteile/bp.prj},{NB=BP-M4},{BG=BP M 4},{BG1=BP-M 4},{BGS=M4-4005},{BGST=M4-40x7},{BGSMH=MH4-4005},{BGP=BP-M4},{BGM=M4},{BGMH=MH4},{BGCKGT=},{BGCTR=},{B1=30},{B2=15},{B3=110},{MAT=0},{SF=0},{B4=85},{B5=60.0},{B6=M30},{NDM=30.000},{P=3.500},{B7=13},{B8=M8},{NDM1=8.000},{KDM1=6.647},{GW=1.2},{DP=5.500},{LX=14.000},{SX=4.000},{IDNR=00000486},{CNSCTN=84834090},{STDDTIME=Die aktuelle Lieferzeit für lagerhaltige Zubehörteile beträgt je nach Auftragslage 1-2 Wochen. Bitte Lagerbestände bei Bedarf von größeren Stückzahlen anfragen.},{USECASE=Anwendungsfall anzeigen }
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BGST
ⁿ/ₐ
BGSMH
Hilfsv BG MH
ⁿ/ₐ
BGP
overall size
ⁿ/ₐ
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
B5
[mm]
B6
ⁿ/ₐ
B7
[mm]
B8
ⁿ/ₐ
GW
Weight
[kg]
IDNR
Article number
ⁿ/ₐ
CNSCTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
BP-M0
M0-14x4
BP-M0
16
6
50
40
26.0
M8
7
M4
0.1
00000482
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M0
M0-16x2
BP-M0
16
6
50
40
26.0
M8
7
M4
0.1
00000482
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M0
M0-16x4
BP-M0
16
6
50
40
26.0
M8
7
M4
0.1
00000482
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M0
M0-16x48
BP-M0
16
6
50
40
26.0
M8
7
M4
0.1
00000482
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M1
M1-18x4
MH1-1605
BP-M1
20
7
65
48
29.3
M12
9
M5
0.2
00000483
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M1
M1-18x8
MH1-1605
BP-M1
20
7
65
48
29.3
M12
9
M5
0.2
00000483
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M1
MH1-1610
BP-M1
20
7
65
48
29.3
M12
9
M5
0.2
00000483
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M1
MH1-1616
BP-M1
20
7
65
48
29.3
M12
9
M5
0.2
00000483
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M1
MH1-1640
BP-M1
20
7
65
48
29.3
M12
9
M5
0.2
00000483
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M2
M2-20x4
MH2-2005
BP-M2
21
8
80
60
38.7
M14
11
M6
0.3
00000484
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M2
M2-20x8
MH2-2005
BP-M2
21
8
80
60
38.7
M14
11
M6
0.3
00000484
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M2
M2-22x5
MH2-2005
BP-M2
21
8
80
60
38.7
M14
11
M6
0.3
00000484
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M2
M2-22x24
MH2-2005
BP-M2
21
8
80
60
38.7
M14
11
M6
0.3
00000484
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M2
M2-24x5
MH2-2005
BP-M2
21
8
80
60
38.7
M14
11
M6
0.3
00000484
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M2
M2-24x10
MH2-2005
BP-M2
21
8
80
60
38.7
M14
11
M6
0.3
00000484
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M2
MH2-2020
BP-M2
21
8
80
60
38.7
M14
11
M6
0.3
00000484
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M2
MH2-2050
BP-M2
21
8
80
60
38.7
M14
11
M6
0.3
00000484
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M3
M3-30x6
MH3-2505
BP-M3
23
10
90
67
46.0
M20
11
M8
0.6
00000485
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M3
M3-30x12
MH3-2505
BP-M3
23
10
90
67
46.0
M20
11
M8
0.6
00000485
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M3
M3-36x6
MH3-2505
BP-M3
23
10
90
67
46.0
M20
11
M8
0.6
00000485
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M3
M3-36x12
MH3-2505
BP-M3
23
10
90
67
46.0
M20
11
M8
0.6
00000485
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M3
MH3-3210
BP-M3
23
10
90
67
46.0
M20
11
M8
0.6
00000485
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M3
MH3-3220
BP-M3
23
10
90
67
46.0
M20
11
M8
0.6
00000485
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M3
MH3-3240
BP-M3
23
10
90
67
46.0
M20
11
M8
0.6
00000485
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
BP-M3
MH3-3260
BP-M3
23
10
90
67
46.0
M20
11
M8
0.6
00000485
84834090
Die aktuelle Lieferzeit f...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성