Nederlands
polski
English
품질보증 정보
카탈로그: Neff Gewindetriebe
생성됨: 19.10.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Neff Gewindetriebe
Drive shafts - ZR
Neff Gewindetriebe
Accessories Screw Jacks/-systems SHG/SHA
Powered by
CAD모델 선택
{neff_gwtr/zubehoer_spindelhubgetriebe_anlagen/zr_asmtab.prj},{NB=GW-ZR24-106-1P3-1P3-98-0},{DH=55},{DD1=55},{DDH=27.0},{L1=30},{L2=30},{S=2.0},{B=14},{E=18},{L3=78},{RX=30.000},{RXX=4.000},{DP=5.5},{LX=164.000},{LMAX=6000},{ZK98MWV=0.9},{ZK98NM=60.0},{ZK98MDM=63.0},{ZK98MVD=10},{ZK92MWV=0.9},{ZK92NM=35.0},{ZK92MDM=63.0},{ZK92MVD=10},{ZKGS98MWV=0.9},{ZKGS98NM=60.0},{ZKGS98MDM=63.0},{ZKGS98DDS=4010},{CNSCTN=84836080},{IDNR=},{GR=ZR 24},{GRPC=ZR24},{AUSFXX= 0, 'Ausführung 1a'},{AUSFXXX= 0, 'Ausführung 1', 1, 'Ausführung 1a'},{AUS=1},{D1X=[3:24]},{D1XX=[3:28]},{AUSFXXR= 0, 'Ausführung 1a'},{AUSFXXXR= 0, 'Ausführung 1', 1, 'Ausführung 1a'},{D2X=[3:24]},{D2XX=[3:28]},{D=40},{M=24},{R=30x3},{G1=M8},{L=106},{AUSF=0.000},{D1=3},{AUSFR=0.000},{D2=3},{ZAHNK=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
GR
Size
ⁿ/ₐ
DH
Ø DH
[mm]
D
Ø D
[mm]
DD1
Ø DD1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
B
[mm]
E
[mm]
L3
[mm]
R
Ø R
[mm]
G1
ⁿ/ₐ
ZKMWV
max. angular displacement
[mm]
ZKMAV
max. axial displacement
[mm]
ZKNM
nominal torque
[Nm]
ZKMDM
max. RPM
[Nm]
ZKDDS
dyn. torsional stiffness
[Nm/rad]
ZKGS98DDS
dyn. torsional stiffness
[Nm/rad]
STDDTIME
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
GW-ZR14-58-1P3-1P3-98-0
ZR 14
30
-
30
11
11
-
1.5
10
13
35
14x2
M4
1.200
-1/+2
7.600
7.600
0.000
256
The current delivery time...
GW-ZR19-92-1P3-1P3-98-0
ZR 19
40
32
41
25
25
20
2.0
12
16
66
20x3
M6
1.200
-1/+2.4
17.000
34.000
0.000
1270
The current delivery time...
GW-ZR24-106-1P3-1P3-98-0
ZR 24
55
40
55
30
30
24
2.0
14
18
78
30x3
M8
0.900
-1/+2.8
60.000
63.000
0.000
4010
The current delivery time...
GW-ZR28-120-1P3-1P3-98-0
ZR 28
65
48
65
35
35
28
2.5
15
20
90
35x3
M10
0.900
-1.4/+3
139.000
139.000
0.000
4960
The current delivery time...
GW-ZR38-148-1P3-1P3-98-0
ZR 38
80
-
77
45
45
-
3.0
18
24
114
40x4
M12
1.000
-1.4/+3.6
158.000
158.000
0.000
8580
The current delivery time...
GW-ZR42-162-1P3-1P3-98-0
ZR 42
95
-
94
50
50
-
3.0
20
26
126
45x4
M12
1.000
-2/+4
395.000
395.000
0.000
18846
The current delivery time...
GW-ZR48-178-1P3-1P3-98-0
ZR 48
105
-
102
56
56
-
3.5
21
28
140
50x5
M16
1.100
-2/+4.2
525.000
624.000
0.000
22810
The current delivery time...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성