카탈로그: NIASA, S.A.
생성됨: 20.04.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
NIASA, S.A.
SE4-SE8 - Ball
NIASA, S.A.
Options
Powered by
CAD모델 선택
{niasa/accessories/se4_se8_asmtab.prj},{NB=M3-SE4-SE8--},{SIZE=M3},{D1=53},{D2=27.5},{D3=35},{DD=20},{DDTOL=0/-0,010},{B1=16},{B1TOL=0/-0,12},{B2=13},{H=103.5},{H1=77},{H2=10},{H3=27.0},{HH=40},{M1=M20x1,5},{M2=M8},{W=32},{A=9},{WEIGHT=0.40},{AP=-},{M1X=20},{M2X=8},{P=2},{D11=63.9},{R2=31.95},{R2X=5.44},{R2Y=0.88},{D4=35.000},{D5=29.000},{R3=0.600},{SP=0.000},{DIN915=DPR915N0808X},{PPATH=se4_se8_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
SIZE
Screw jack size
ⁿ/ₐ
D1
Ød1
[mm]
D2
Ød2
[mm]
D3
Ød3
[mm]
DD
ØD
[mm]
DDTOL
ØD tolerances
[mm]
B1
b1
[mm]
B1TOL
b1 tolerances
[mm]
B2
b2
[mm]
H
h
[mm]
H1
h1
[mm]
H2
h2
[mm]
H3
[mm]
HH
H
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
W
[mm]
A
α
[°]
WEIGHT
Weight
[kg]
M1-SE4-SE8--
M1-SE4-SE8--
M1
34
17.5
22
12
0/-0,008
10
0/-0,12
8
67.0
50
7
17.5
23
M12
M5
19
11
0.10
M2-SE4-SE8--
M2-SE4-SE8--
M2
40
21.0
26
15
0/-0,008
12
0/-0,12
10
81.0
61
8
20.0
30
M14
M6
22
8
0.18
M3-SE4-SE8--
M3-SE4-SE8--
M3
53
27.5
35
20
0/-0,010
16
0/-0,12
13
103.5
77
10
27.0
40
M20x1,5
M8
32
9
0.40
M4-SE4-SE8--
M4-SE4-SE8--
M4
73
40.0
50
30
0/-0,010
22
0/-0,12
19
146.5
110
15
37.0
56
M30x2
M8
41
6
1.00
M5-SE4-SE8--
M5-SE4-SE8--
M5
82
47.0
58
35
0/-0,012
25
0/-0,12
21
166.0
125
15
42.0
60
M36x3
M10
50
6
1.50
J1-SE4-SE8--
J1-SE4-SE8--
J1
112
68.0
75
50
0/-0,012
35
0/-0,12
30
216.0
160
20
59.0
68
M45x3
M10
68
6
3.70
Jseries-SE4-SE8--
Jseries-SE4-SE8--
Jseries
135
78.0
88
60
0/-0,015
44
0/-0,12
37
242.5
175
20
75.0
70
M52x3
M12
78
6
6.40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성