ER, RB (Cylindrical bore with set screws, cylindrical outside surface)
FYH INC.
Ball bearing inserts
Powered by
CAD모델 선택
{nippon_pb/ball_bearing_inserts/er_rb_asmtab.prj},{NB=ER210},{SD=50},{SDX=50.000},{SDI=-},{D=90},{B=51.6},{C=28},{SRMIN=1.1},{SR1MIN=0.5},{CR=35.1},{COR=23.3},{SF0=14.4},{CNSORDERNO=ER210},{S=19.0},{S1=32.6},{S2=9.0},{CC=7.5},{SA=3.18},{SF=2.41},{D2=96.3},{G=M10×1.25},{M=0.98},{SD6=62.600},{SD7=70.000},{SF1=2.850},{CC1=3.000},{SD8=86.600},{SG=5.000},{GX=10.0000},{GP=1.250},{SS=5.000},{DD=6.000},{VER=2},{PPATH=parts/er_rb_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Shaft Diameter
[mm]
SDI
Shaft Diameter (inch)
[인치]
D
Dimensions
[mm]
B
Dimensions
[mm]
C
Dimensions
[mm]
SRMIN
Dimensions
[mm]
SR1MIN
Dimensions
[mm]
CR
Basic Load Ratings
[kN]
COR
Basic Load Ratings
[kN]
SF0
Factor
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
order number
ⁿ/ₐ
S
Dimensions
[mm]
S1
Dimensions
[mm]
S2
Dimensions
[mm]
CC
Dimensions
[mm]
SA
Dimensions
[mm]
SF
Dimensions
[mm]
D2
Dimensions
[mm]
G
Dimensions
ⁿ/ₐ
M
Mass
ⁿ/ₐ
ER201
12
-
47
31.0
16
0.6
0.5
12.8
6.65
13.2
ER201
12.7
18.3
5.0
4.0
2.38
1.07
52.5
M6×0.75
0.22
ER201-8
-
1/2
47
31.0
16
0.6
0.5
12.8
6.65
13.2
ER201-8
12.7
18.3
5.0
4.0
2.38
1.07
52.5
1/4-28UNF
0.22
ER202
15
-
47
31.0
16
0.6
0.5
12.8
6.65
13.2
ER202
12.7
18.3
5.0
4.0
2.38
1.07
52.5
M6×0.75
0.22
ER202-10
-
5/8
47
31.0
16
0.6
0.5
12.8
6.65
13.2
ER202-10
12.7
18.3
5.0
4.0
2.38
1.07
52.5
1/4-28UNF
0.22
ER203
17
-
47
31.0
16
0.6
0.5
12.8
6.65
13.2
ER203
12.7
18.3
5.0
4.0
2.38
1.07
52.5
M6×0.75
0.22
ER204-12
-
3/4
47
31.0
16
1.0
0.5
12.8
6.65
13.2
ER204-12
12.7
18.3
5.0
4.0
2.38
1.07
52.5
1/4-28UNF
0.22
ER204
20
-
47
31.0
16
1.0
0.5
12.8
6.65
13.2
ER204
12.7
18.3
5.0
4.0
2.38
1.07
52.5
M6×0.75
0.22
ER205-14
-
7/8
52
34.1
19
1.0
0.5
14.0
7.85
13.9
ER205-14
14.3
19.8
5.5
5.0
2.38
1.07
57.7
1/4-28UNF
0.27
ER205
25
-
52
34.1
19
1.0
0.5
14.0
7.85
13.9
ER205
14.3
19.8
5.5
5.0
2.38
1.07
57.7
M6×0.75
0.27
ER205-16
-
1
52
34.1
19
1.0
0.5
14.0
7.85
13.9
ER205-16
14.3
19.8
5.5
5.0
2.38
1.07
57.7
1/4-28UNF
0.27
ER206-18
-
1 1/8
62
38.1
22
1.0
0.5
19.5
11.3
13.9
ER206-18
15.9
22.2
6.0
5.5
3.18
1.65
67.5
1/4-28UNF
0.39
ER206
30
-
62
38.1
22
1.0
0.5
19.5
11.3
13.9
ER206
15.9
22.2
6.0
5.5
3.18
1.65
67.5
M6×0.75
0.39
ER207-20
-
1 1/4
72
42.9
24
1.1
0.5
25.7
15.4
13.9
ER207-20
17.5
25.4
6.5
5.5
3.18
1.65
78.4
5/16-24UNF
0.63
ER207-22
-
1 3/8
72
42.9
24
1.1
0.5
25.7
15.4
13.9
ER207-22
17.5
25.4
6.5
5.5
3.18
1.65
78.4
5/16-24UNF
0.63
ER207
35
-
72
42.9
24
1.1
0.5
25.7
15.4
13.9
ER207
17.5
25.4
6.5
5.5
3.18
1.65
78.4
M8×1
0.63
ER208-24
-
1 1/2
80
49.2
28
1.1
0.5
29.1
17.8
14.0
ER208-24
19.0
30.2
8.0
6.0
3.18
1.65
86.4
5/16-24UNF
0.81
ER208
40
-
80
49.2
28
1.1
0.5
29.1
17.8
14.0
ER208
19.0
30.2
8.0
6.0
3.18
1.65
86.4
M8×1
0.81
ER209-26
-
1 5/8
85
49.2
28
1.1
0.5
34.1
21.3
14.0
ER209-26
19.0
30.2
8.0
6.0
3.18
1.65
91.4
5/16-24UNF
0.90
ER209-28
-
1 3/4
85
49.2
28
1.1
0.5
34.1
21.3
14.0
ER209-28
19.0
30.2
8.0
6.0
3.18
1.65
91.4
5/16-24UNF
0.90
ER209
45
-
85
49.2
28
1.1
0.5
34.1
21.3
14.0
ER209
19.0
30.2
8.0
6.0
3.18
1.65
91.4
M8×1
0.90
ER210-30
-
1 7/8
90
51.6
28
1.1
0.5
35.1
23.3
14.4
ER210-30
19.0
32.6
9.0
7.5
3.18
2.41
96.3
3/8-24UNF
0.98
ER210
50
-
90
51.6
28
1.1
0.5
35.1
23.3
14.4
ER210
19.0
32.6
9.0
7.5
3.18
2.41
96.3
M10×1.25
0.98
ER211-32
-
2
100
55.6
30
1.5
0.5
43.4
29.4
14.4
ER211-32
22.2
33.4
9.0
7.5
3.18
2.41
106.3
3/8-24UNF
1.41
ER211-34
-
2 1/8
100
55.6
30
1.5
0.5
43.4
29.4
14.4
ER211-34
22.2
33.4
9.0
7.5
3.18
2.41
106.3
3/8-24UNF
1.41
ER211
55
-
100
55.6
30
1.5
0.5
43.4
29.4
14.4
ER211
22.2
33.4
9.0
7.5
3.18
2.41
106.3
M10×1.25
1.41
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성