개방형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
깊은 홈볼베어링
소경 볼베어링 및 미니츄어 볼베어링
미터계
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/deep_groove_bb/exstra_small_miniatur_bb/metric_design/open_type_asmtab.prj},{NB=NSK_634},{IDNR=},{STAN=Standard},{ORDER=634},{SD=4.0},{X=4.0},{DI1=8.55},{SDE1=12.50},{D=16},{DD=16},{B=5.0},{B1=0.0},{R=0.30},{R1=0.00},{CR1=1730},{COR1=670},{CR2=177},{COR2=68.0},{LG=36000},{LO=43000},{DA=6.0},{DB=0.0},{DA1=14.0},{DB1=0.0},{RA=0.30},{RB=0.00},{MASS=5.24},{SC=1},{PPATH=open_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
STAN
표준
ⁿ/ₐ
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
B
폭
[mm]
R
면취 치수
[mm]
CR1
기본 동정격하중
[N]
COR1
기본 정정격하중
[N]
CR2
기본 동정격하중
[kgf]
COR2
기본 정정격하중
[kgf]
LG
그리스윤활 허용회전수
[rpm]
LO
오일윤활 허용회전수
[rpm]
DA
최소 부착부 관계 치수
[mm]
DA1
최대 부착부 관계 치수
[mm]
RA
최대 부착부 관계 치수
[mm]
MASS
질량
[g]
681
표준
681
1.0
3
1.0
0.05
80
23
8
2.5
130000
150000
1.4
2.6
0.05
0.03
MR31
표준
MR31
1.0
3
1.5
0.05
80
23
8
2.5
130000
150000
1.4
2.6
0.05
0.04
691
표준
691
1.0
4
1.6
0.10
140
36
14
3.5
100000
120000
1.8
3.2
0.10
0.09
MR41X
표준
MR41X
1.2
4
1.8
0.10
138
35
14
3.5
110000
130000
2.0
3.2
0.10
0.10
681X
표준
681X
1.5
4
1.2
0.05
112
33
11
3.5
100000
120000
1.9
3.6
0.05
0.07
691X
표준
691X
1.5
5
2.0
0.15
237
69
24
7.0
85000
100000
2.7
3.8
0.15
0.17
601X
표준
601X
1.5
6
2.5
0.15
330
98
34
10.0
75000
90000
2.7
4.8
0.15
0.33
682
표준
682
2.0
5
1.5
0.08
169
50
17
5.0
85000
100000
2.6
4.4
0.08
0.12
MR52B
표준
MR52B
2.0
5
2.0
0.10
187
58
19
6.0
85000
100000
2.8
4.2
0.10
0.16
692
표준
692
2.0
6
2.3
0.15
330
98
34
10.0
75000
90000
3.2
4.8
0.15
0.28
MR62
표준
MR62
2.0
6
2.5
0.15
330
98
34
10.0
75000
90000
3.2
4.8
0.15
0.30
MR72
표준
MR72
2.0
7
2.5
0.15
385
127
39
13.0
63000
75000
3.2
5.8
0.15
0.45
602
표준
602
2.0
7
2.8
0.15
385
127
39
13.0
63000
75000
3.2
5.8
0.15
0.51
682X
표준
682X
2.5
6
1.8
0.08
208
74
21
7.5
71000
80000
3.1
5.4
0.08
0.23
692X
표준
692X
2.5
7
2.5
0.15
385
127
39
13.0
63000
75000
3.7
5.8
0.15
0.41
MR82X
표준
MR82X
2.5
8
2.5
0.20
560
179
57
18.0
60000
67000
4.1
6.4
0.20
0.56
602X
표준
602X
2.5
8
2.8
0.15
550
175
56
18.0
60000
71000
3.7
6.8
0.15
0.63
MR63
표준
MR63
3.0
6
2.0
0.10
208
74
21
7.5
71000
80000
3.8
5.2
0.10
0.20
683A
표준
683A
3.0
7
2.0
0.10
390
130
40
13.0
63000
75000
3.8
6.2
0.10
0.32
MR83
표준
MR83
3.0
8
2.5
0.15
560
179
57
18.0
60000
67000
4.2
6.8
0.15
0.54
693
표준
693
3.0
8
3.0
0.15
560
179
57
18.0
60000
67000
4.2
6.8
0.15
0.61
MR93
표준
MR93
3.0
9
2.5
0.20
570
187
58
19.0
56000
67000
4.6
7.4
0.20
0.73
603
표준
603
3.0
9
3.0
0.15
570
187
58
19.0
56000
67000
4.2
7.8
0.15
0.87
623
표준
623
3.0
10
4.0
0.15
630
218
64
22.0
50000
60000
4.2
8.8
0.15
1.65
633
표준
633
3.0
13
5.0
0.20
1300
485
133
49.0
40000
48000
4.6
11.4
0.20
3.38
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성