평면형
NSK Ltd. (일본정공주식회사)
구름베어링
스러스트 베어링
복식 스러스트볼베어링
Powered by
CAD모델 선택
{nsk_rb/roller_bearings/thrust_bearings/double_direction_tbb/with_flat_seet_asmtab.prj},{NB=NSK_52313},{N=15},{IDNR=},{STAN=},{NO=25},{ORDER=52313},{SD2=55},{SD=65},{D=115},{T1=65},{T5=71.8},{T7=79},{SR=1.1},{SR1=0.6},{CAN=123000},{COAN=282000},{CA=12500},{COA=28700},{GRE=1500},{OIL=2200},{SD3=115.0},{D1=67},{D2=90},{D3=120},{T2=40.0},{T6=43.4},{T8=47.0},{B=15},{SB=12.5},{A1=34.5},{R=90},{DA=90},{SRA=1.0},{SRB=0.6},{MASS=2.800},{PPATH=with_flat_seet_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ORDER
형번
ⁿ/ₐ
SD2
내경
[mm]
SD
내경
[mm]
D
외경
[mm]
T1
폭
[mm]
SR
(최소)
[mm]
SR1
(최소)
[mm]
CAN
기본정격하중
[N]
COAN
기본정격하중
[N]
CA
기본정격하중
[kgf]
COA
기본정격하중
[kgf]
GRE
허용회전수(그리스윤활)
[min^-1]
OIL
허용회전수(오일윤활)
[min^-1]
SD3
외경
[mm]
D1
내경
[mm]
T2
폭
[mm]
B
폭
[mm]
DA
부착부 관계 치수(최소)
[mm]
SRA
부착부 관계 치수(최대)
[mm]
SRB
부착부 관계 치수(최대)
[mm]
MASS
질량(추천)
[kg]
52202
52202
10
15
32
22
0.6
0.3
16700
24800
1710
2530
4800
7100
32.0
17
13.5
5
24
0.6
0.3
0.081
52204
52204
15
20
40
26
0.6
0.3
22500
37500
2290
3850
4000
6000
40.0
22
16.0
6
30
0.6
0.3
0.148
52205
52205
20
25
47
28
0.6
0.3
28000
50500
2860
5150
3400
5300
47.0
27
17.5
7
36
0.6
0.3
0.213
52305
52305
20
25
52
34
1.0
0.3
36000
61500
3650
6250
3000
4500
52.0
27
21.0
8
38
1.0
0.3
0.324
52406
52406
20
30
70
52
1.0
0.6
73000
126000
7450
12800
2200
3200
70.0
32
32.0
12
50
1.0
0.6
0.978
52206
52206
25
30
52
29
0.6
0.3
29500
58000
3000
5950
3200
5000
52.0
32
18.0
7
42
0.6
0.3
0.254
52306
52306
25
30
60
38
1.0
0.3
43000
78500
4400
8000
2600
4000
60.0
32
23.5
9
45
1.0
0.3
0.483
52207
52207
30
35
62
34
1.0
0.3
39500
78000
4050
7950
2800
4300
62.0
37
21.0
8
48
1.0
0.3
0.406
52307
52307
30
35
68
44
1.0
0.3
56000
105000
5700
10700
2400
3600
68.0
37
27.0
10
52
1.0
0.3
0.710
52208
52208
30
40
68
36
1.0
0.6
47500
98500
4850
10000
2600
3800
68.0
42
22.5
9
55
1.0
0.6
0.543
52308
52308
30
40
78
49
1.0
0.6
70000
135000
7100
13700
2000
3000
78.0
42
30.5
12
60
1.0
0.6
1.040
52408
52408
30
40
90
65
1.1
0.6
103000
188000
10500
19100
1700
2400
90.0
42
40.0
15
65
1.0
0.6
1.980
52209
52209
35
45
73
37
1.0
0.6
48000
105000
4900
10700
2400
3600
73.0
47
23.0
9
60
1.0
0.6
0.606
52309
52309
35
45
85
52
1.0
0.6
80500
163000
8200
16700
1900
2800
85.0
47
32.0
12
65
1.0
0.6
1.280
52409
52409
35
45
100
72
1.1
0.6
128000
246000
13000
25100
1500
2200
100.0
47
44.5
17
72
1.0
0.6
2.710
52210
52210
40
50
78
39
1.0
0.6
49000
111000
5000
11400
2400
3400
78.0
52
24.0
9
62
1.0
0.6
0.697
52310
52310
40
50
95
58
1.1
0.6
97500
202000
9950
20600
1700
2600
95.0
52
36.0
14
72
1.0
0.6
1.780
52410
52410
40
50
110
78
1.5
0.6
147000
288000
15000
29400
1400
2000
110.0
52
48.0
18
80
1.5
0.6
3.510
52211
52211
45
55
90
45
1.0
0.6
70000
159000
7150
16200
2000
3000
90.0
57
27.5
10
72
1.0
0.6
1.110
52311
52311
45
55
105
64
1.1
0.6
115000
244000
11800
24900
1500
2400
105.0
57
39.5
15
80
1.0
0.6
2.430
52212
52212
50
60
95
46
1.0
0.6
71500
169000
7300
17200
1900
3000
95.0
62
28.0
10
78
1.0
0.6
1.220
52312
52312
50
60
110
64
1.1
0.6
119000
263000
12100
26800
1500
2200
110.0
62
39.5
15
85
1.0
0.6
2.590
52413
52413
50
65
140
101
2.0
1.0
234000
495000
23800
50500
1000
1600
140.0
68
62.0
23
100
2.0
1.0
7.410
52213
52213
55
65
100
47
1.0
0.6
75500
189000
7700
19200
1900
2800
100.0
67
28.5
10
82
1.0
0.6
1.340
52313
52313
55
65
115
65
1.1
0.6
123000
282000
12500
28700
1500
2200
115.0
67
40.0
15
90
1.0
0.6
2.800
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성