Back-to-back arrangement DB
NTN Corporation
Ball and roller bearing
Angular Contact Ball Bearings
Single and Duplex Arrangements
Powered by
CAD모델 선택
{ntn/ball_roller_bearings/angular_contact_bb/single_and_duplex_ar/sadar_db_asmtab.prj},{NB=7316DB},{IDNR=},{SD=80},{D=170},{B=39},{R=2.1},{R1=1.10},{ORDER=7316},{CR=265},{COR=238},{CU=8.3},{CRF=15 000},{CORF=12 100},{LSG=4 500},{LSO=5 900},{A=55.500},{MASS=3.650},{B2=78},{CR1=239},{COR1=238},{CRF1=24 400},{CORF1=24 200},{LSG1=3 500},{LSO1=4 700},{DBFT=DB},{DA1=22.5},{DB1=87},{DA=158},{DB11=163},{RAS=2},{R1AS=1},{VERS=2},{PPATH=sadar_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Width
[mm]
R
Radius
[mm]
R1
Radius
[mm]
CNSORDERNO
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic load ratings
[kN]
COR
Basic Static Load Ratings
[kN]
CU
Fatigue load limit
[kN]
LSG
Limiting Speeds (Grease)
ⁿ/ₐ
LSO
Limiting Speeds (Oil)
ⁿ/ₐ
A
Load center
[mm]
MASS
mass
[kg]
7000DB
10
26
8
0.3
0.15
7000DB
8.3
4.15
0.162
29 000
39 000
9.000
0.020
7200DB
10
30
9
0.6
0.30
7200DB
9.75
5.45
0.214
28 000
37 000
10.500
0.030
7200BDB
10
30
9
0.6
0.30
7200BDB
8.95
5.05
0.197
24 000
32 000
13.000
0.030
7300DB
10
35
11
0.6
0.30
7300DB
18.2
9.85
0.385
26 000
34 000
12.000
0.040
7300BDB
10
35
11
0.6
0.30
7300BDB
17.1
9.2
0.36
22 000
29 000
15.000
0.040
7001DB
12
28
8
0.3
0.15
7001DB
9.1
4.9
0.193
26 000
35 000
10.000
0.030
7201DB
12
32
10
0.6
0.30
7201DB
13.7
7.95
0.31
25 000
33 000
11.500
0.040
7201BDB
12
32
10
0.6
0.30
7201BDB
12.6
7.35
0.287
21 000
28 000
14.000
0.040
7301DB
12
37
12
1.0
0.60
7301DB
20.1
10.5
0.41
23 000
30 000
13.000
0.040
7301BDB
12
37
12
1.0
0.60
7301BDB
19
9.9
0.385
19 000
26 000
16.500
0.050
7002DB
15
32
9
0.3
0.15
7002DB
10.4
6.3
0.246
23 000
31 000
11.500
0.040
7202DB
15
35
11
0.6
0.30
7202DB
16.3
9.4
0.37
22 000
29 000
12.500
0.050
7202BDB
15
35
11
0.6
0.30
7202BDB
15.1
8.7
0.34
18 000
25 000
16.000
0.050
7302DB
15
42
13
1.0
0.60
7302DB
24.2
14.4
0.56
19 000
26 000
15.000
0.060
7302BDB
15
42
13
1.0
0.60
7302BDB
22.5
13.3
0.52
17 000
22 000
19.000
0.060
7003DB
17
35
10
0.3
0.15
7003DB
12.9
7.65
0.299
21 000
28 000
12.500
0.050
7203DB
17
40
12
0.6
0.30
7203DB
21.5
13.2
0.515
19 000
26 000
14.500
0.060
7203BDB
17
40
12
0.6
0.30
7203BDB
19.8
12.2
0.48
17 000
22 000
18.000
0.070
7303DB
17
47
14
1.0
0.60
7303DB
28.7
17.3
0.675
18 000
24 000
16.000
0.110
7303BDB
17
47
14
1.0
0.60
7303BDB
26.6
16.1
0.63
15 000
20 000
20.500
0.110
7004DB
20
42
12
0.6
0.30
7004DB
17.5
11.2
0.44
19 000
25 000
15.000
0.080
7204DB
20
47
14
1.0
0.60
7204DB
26.1
16.8
0.655
17 000
23 000
17.000
0.100
7204BDB
20
47
14
1.0
0.60
7204BDB
23.9
15.4
0.605
15 000
20 000
21.500
0.100
7304DB
20
52
15
1.1
0.60
7304DB
33.5
20.8
0.815
16 000
21 000
18.000
0.140
7304BDB
20
52
15
1.1
0.60
7304BDB
31
19.3
0.755
13 000
18 000
22.500
0.140
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성